CG170-20

CG170-20 2.000 kW

Caratteristiche tecniche di CG170-20

Caratteristica tecnica del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

CG170-20 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri
  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con cofanatura e indicatore di manutenzione

Quadri di comando

  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Sistema di raffreddamento

  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL
  • Valvola di scarico per il CG170-20

Impianto di alimentazione

  • Candelette della precamera
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione

Generatore

  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Statismo reattivo
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • generatore codice di rete
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Collegamenti per barre di contatto

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Interruttore stacca batteria

Generale

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170-20 Attrezzatura a richiesta

Sistema di raffreddamento

  • Supporto del CHP

Scopri il confronto tra CG170-20 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  CG170-20

Visualizza più offerte