Produzione di energia elettrica G3512E Generatore a gas naturale da 700-1.200 kW

Caratteristiche tecniche di G3512E

Caratteristica tecnica del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

G3512E Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con cofanatura e indicatore di manutenzione

Quadro di comando

  • EMCP 4.3

Sistema di raffreddamento

  • Pompe dell'acqua della camicia e a motore SCAC
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GCEM che fornisce allarmi e arresti
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • Valvola di controllo elettronico installata a motore
  • Valvola di arresto del gas 24 V cc, ETR (a eccitazione)
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile

Generale

  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Catalogo dei ricambi
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

Generatore

  • SR4B
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Il regolatore digitale di tensione di Caterpillar (CDVR) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI e un limitatore dell'eccitazione min/max
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento NEMA classe H

Sistema di regolazione

  • ADEM A4

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da GECM)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)�

Avviamento/carica

  • Dispositivo di avviamento elettrico

G3512E Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Interruttori di circuito

  • Montaggio su telaio
  • Montaggio a destra, a sinistra, posteriore
  • 3 poli (valore nominale IEC 947-2)
  • Valore nominale 100%, 3 poli (UL/CSA/IEC), 5 cifre
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo a 4 cifre
  • Interruttori di circuito telaio P UL-100% a 3 poli da 1.200 A
  • Interruttori di circuito telaio R UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000 A
  • Interruttori di circuito Masterpact UL-100% a 3 poli da 2.000 A

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore a distanza per circuiti JW e SCAC, interruttore di livello incluso ma non collegato
  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione
  • Collegamenti di ingresso/uscita

Quadro di comando

  • Modulo allarme locale
  • Avvisatore da remoto
  • Monitoraggio PC locale
  • Monitoraggio da PC remoto
  • Relè di guasto motore

Scarico

  • Flangia da 305 mm (12 in)
  • Espansore flangia da 250-329 mm
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Rampa gas montata a distanza, dimensionata per 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/cu ft) di gas naturale in tubazioni con una pressione di 19,2-48,3 kPa (2,78-7 psi).

Generale

  • Emblema US AID
  • Ordine con vernice speciale
  • Kit di attrezzi
  • Strumento diagnostico digitale

Generatore

  • Scatola di accesso ai cavi
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Barre di contatto europee

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)
  • Caricabatterie 20 A, 24 VCC

Scopri il confronto tra G3512E e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  G3512E

Visualizza più offerte