Produzione di energia elettrica G3520E Generatore a gas naturale da 1.415 kW-2.022 kW

Caratteristiche tecniche di G3520E

Caratteristica tecnica del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

G3520E Attrezzatura standard

Quadro di comando

  • EMCP 4.3

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con cofanatura e indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Flangia CAT standard
  • Collegamenti di uscita lato destro e sinistro
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Collegamenti a flangia adattatore ANSI/DN 

Scarico

  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ISM) e modulo ECM a gas che fornisce allarmi e arresti
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Filtro del combustibile
  • Valvola di dosaggio del combustibile, installata a motore
  • Valvola di interruzione gas da 24 V ETR
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM

Sistema di accensione

  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST) 
  • Impianto di accensione elettronico (controllato da GECM) 

Generatore

  • SR4B
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Collegamenti per barre di contatto
  • SR5
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Senza spazzole trifase, polo saliente

Generale

  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

G3520E Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro dell'aria per impieghi normali
  • Filtro dell'aria con prefiltro
  • Supporto di montaggio

Quadro di comando

  • Modulo allarme locale NFPA99-110 con LED
  • Modulo di comunicazione PL1000E/PL1000T
  • Avvisatore 24 V a 8/16 spie da remoto
  • Modulo allarme personalizzato a 8 luci
  • Relè di guasto motore
  • Modulo di sincronizzazione

Quadri di comando

  • Modulo allarme locale

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento dell'acqua della camicia
  • Flangia Cat, flangia adattatore ANSI/DIN
  • Pompe del motore
  • Tubazioni dell'aria del postrefrigeratore, sostituzione della massa radiante del postrefrigeratore
  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Silenziatore con attenuazione da 15/18/25 dBA
  • Flangia/espansori di scarico da 305/356 mm, flangia ed espansore di scarico da 305/406 mm
  • Flangia da 356-406 mm ed espansore di scarico
  • Silenziatori (attenuazione da 15/18/25 dBA) e silenziatore parascintille con flange ANSI
  • Kit gomito da 305/360/406 mm
  • Raccordi flessibili
  • Silenziatore parascintille 16"

Impianto di alimentazione

  • Rampa del gas (31,5 MJ/Nm3 con pressione di ingresso da 19,2 a 48,3 kPa (da 2,78 a 7 psi))
  • Rampa gas da 0-100 kPag, sensori di pressione da 4-20 mA
  • Filtro del combustibile, filtro del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 VCC, regolatore di knock-down del gas

Generatore

  • Moduli avvisatore
  • Filtri dell'aria, scatola di accesso ai cavi
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Avvisatore a 16 punti/32 spie con configurazione NFPA99-110/CSA282
  • Scatola di estensione, barre di contatto europee
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Opzioni di generatore da 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 volt (50 Hz)
  • Opzioni di generatore da 480/4.160/13.200 volt (60 Hz)
  • Cablaggio 8/15/23M
  • Trasformatori di corrente differenziale, 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Scatola di accesso ai cavi

Sistema di regolazione

  • Modulo di condivisione del carico

Avviamento/carica

  • Interruttore stacca batteria
  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Caricabatterie 20 A
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)

Scopri il confronto tra G3520E e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  G3520E

Visualizza più offerte