CG170-12

CG170-12 da 1.125 kW

CG170-12 K

Caratteristiche tecniche di CG170-12 K

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

CG170-12 K Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore per il CG170K con cuscinetto raffreddato ad acqua

Quadri di comando

  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Scarico

  • Sistema di scarico a bassa resistenza
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso

Sistema di raffreddamento

  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore

Impianto di alimentazione

  • Candelette della precamera
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione

Generatore

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Statismo reattivo
  • Riscaldatore ambiente anticondensa

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Interruttore stacca batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170-12 K Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Supporto di montaggio
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Sistema di raffreddamento

  • Supporto del CHP

Scopri il confronto tra CG170-12 K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  CG170-12 K

Visualizza più offerte