Gruppi elettrogeni a gas CG170-16

CG170-16 K da 1.500 kW

CG170-16 K

Caratteristiche tecniche di CG170-16 K

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

CG170-16 K Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore per il CG170K con cuscinetto raffreddato ad acqua

Quadri di comando

  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Scarico

  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza

Sistema di raffreddamento

  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Candelette della precamera
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione

Generatore

  • Statismo reattivo
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Collegamenti per barre di contatto

Avviamento/carica

  • Interruttore stacca batteria
  • Motorini di avviamento 24 V

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170-16 K Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Supporto di montaggio
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Sistema di raffreddamento

  • Supporto del CHP

Scopri il confronto tra CG170-16 K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  CG170-16 K

Visualizza più offerte