CG132B-8

CG132B-8 da 400 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Elevata efficienza e costi di esercizio inferiori
Costi di installazione, costruzione ed esercizio ridotti
Consumo del lubrificante ottimizzato

Caratteristiche tecniche di CG132B-8

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni del gruppo elettrogeno

CG132B-8 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Sistema di raffreddamento

  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW

Scarico

  • Valvola di scarico per il CG132B-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL

Impianto di alimentazione

  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Candelette della precamera

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Statismo reattivo
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • generatore codice di rete

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Interruttore stacca batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG132B-8 Attrezzatura a richiesta

Sistema di raffreddamento

  • Supporto del CHP

Scopri il confronto tra CG132B-8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  CG132B-8

Visualizza più offerte