Microrete Modulo fotovoltaico PVC Cat half cut MODULO FOTOVOLTAICO CAT PVC MP

Modulo fotovoltaico PVC Cat half cut

Caratteristiche a colpo d'occhio

Efficienza più elevata
Maggiore produzione di energia
Maggiore durata/affidabilità
Garanzia di 25 anni sull'energia erogata
Test e certificati

Caratteristiche tecniche di Modulo fotovoltaico PVC Cat half cut

Riepilogo tecnico

Modulo fotovoltaico PVC Cat half cut Attrezzatura standard

Programma di garanzia della potenza per una potenza lineare.

  • Produce oltre il 97,5% di energia nel primo anno e l'85,5% dopo 25 anni.

Ciclo di test per la durabilità (test accelerati)

  • 2.000 ore di test di calore umido sono il doppio delle ore di test standard necessarie
  • 600 test di cicli termici sono tre volte i cicli standard richiesti.
  • 192 ore di PID (degradazione potenzialmente indotta) a 85 °C/85 RH sono il doppio delle ore di test standard necessarie.
  • I test di carico meccanico per ciclo dinamico + termico + congelamento dell'umidità determinano una perdita di potenza e una rottura delle celle molto inferiori rispetto ai soli test statici.
  • LID 60-100 kWh/m2 (degradazione indotta dalla luce) convalida le prestazioni nelle prime ore.
  • LeTID (degradazione della temperatura elevata e leggera) è una convalida proprietaria per prestazioni PERC a lungo termine.
  • Convalida per l'uso in ambienti difficili da test IEC per nebbia salina, ammoniaca, polvere e sabbia.

Scopri il confronto tra Modulo fotovoltaico PVC Cat half cut e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Modulo fotovoltaico PVC Cat half cut

Visualizza più offerte