Microrete Modulo fotovoltaico PVC half cut bifacciale Cat Modulo fotovoltaico Cat PVC MB

Modulo fotovoltaico PVC half cut bifacciale Cat

Caratteristiche a colpo d'occhio

Efficienza più elevata
Maggiore produzione di energia
Maggiore durata/affidabilità
Garanzia di 25 anni sull'energia erogata
Test e certificati

Caratteristiche tecniche di Modulo fotovoltaico PVC half cut bifacciale Cat

Riepilogo tecnico

Modulo fotovoltaico PVC half cut bifacciale Cat Attrezzatura standard

Programma di garanzia della potenza per una potenza lineare.

  • Produce oltre il 97,5% di energia nel primo anno e l'85,5% dopo 25 anni.

Ciclo di test per la durabilità (test accelerati)

  • 2.000 ore di test di calore umido sono il doppio delle ore di test standard necessarie
  • 600 test di cicli termici sono tre volte i cicli standard richiesti.
  • 192 ore di PID (degradazione potenzialmente indotta) a 85 °C/85 RH sono il doppio delle ore di test standard necessarie.
  • I test di carico meccanico per ciclo dinamico + termico + congelamento dell'umidità determinano una perdita di potenza e una rottura delle celle molto inferiori rispetto ai soli test statici.
  • LID 60-100 kWh/m2 (degradazione indotta dalla luce) convalida le prestazioni nelle prime ore.
  • LeTID (degradazione della temperatura elevata e leggera) è una convalida proprietaria per prestazioni PERC a lungo termine.
  • Convalida per l'uso in ambienti difficili da test IEC per nebbia salina, ammoniaca, polvere e sabbia.

Scopri il confronto tra Modulo fotovoltaico PVC half cut bifacciale Cat e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Modulo fotovoltaico PVC half cut bifacciale Cat

Visualizza più offerte