Gruppi elettrogeni mobili XQ1475G Gruppo elettrogeno gas mobile da 1.475 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Predisposto per il noleggio
Strategia del combustibile/delle emissioni
Motore a gas Cat G3516C modalità isola
Quadro di comando Cat EMCP
Generatore Cat
Sistema di raffreddamento
Container insonorizzato
CAT Connect
Impatto ambientale ridotto
Fornitore unico
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche di XQ1475G

Gruppo elettrogeno

Motore

Dimensioni

XQ1475G Attrezzatura standard

Motore

  • Motore a gas Cat G3516C modalità isola (funziona con gas naturale secco di 31,5 - 47,2 MJ/Nm3 (800 - 1.200 btu/ft3)).

Generatore

  • Doppio cuscinetto SR-4B senza spazzole, avvolgimento preformato, eccitato da magnete permanente, trifase con regolatore digitale di tensione (DVR, Digital Voltage Regulator) Cat, riscaldatore ambiente, 6 conduttori, funzionamento di isolamento classe H a temperatura classe F per una durata prolungata, rilevatori di temperatura dell'avvolgimento e riscaldatori ambiente anticondensa (120/240 V 1,2 kW).

Modulo a container

  • Container ad alta cubatura ISO 40', impilabile fino a 9 unità, certificato CSC

Sistema di raffreddamento

  • Raffreddamento standard per capacità di funzionamento a una temperatura di 40 °C (104 °F) con NOx di 500mg/Nm3 alla massima energia continua.

Comandi generatore e protezione

  • Comandi per centralina AGC-4 di messa in parallelo, CAN bus, comunicazioni Ethernet, uscite PWM e analogiche, ripartizione dei carichi analogici esistenti; include pannello Advisor per motore a gas PL1000E per informazioni operative/diagnostiche; l'armadio alloggia trasformatore di banchina, distribuzione, protezione e selettore di alimentazione interna/esterna

XQ1475G Attrezzatura a richiesta

Relè multifunzione per rete pubblica

  • Protezione delle interconnessioni tramite Basler BE1-11i a livello di rete

Rimorchio

  • Telaio a 3 assali
  • Scalette, corrimano, soluzioni per stoccaggio interno

Scopri il confronto tra XQ1475G e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  XQ1475G

Visualizza più offerte