XQ135 - Gas naturale

XG135 136 kW (170 kVA)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Strategia del combustibile/delle emissioni
Motore a gas CAT® G3306B TA
Quadro di comando Cat EMCP 4.4
Generatore Cat
Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) CAT
Cofanatura / base
Pannello di distribuzione
Accesso posteriore per il cliente
Ecologico
Funzioni di predisposizione per il noleggio
Sistema di raffreddamento

Caratteristiche tecniche di XG135

Gruppo elettrogeno

Motore

Dimensioni

XG135 Attrezzatura standard

Motore

  • Motore a gas G3306B TA, I-6, a 4 tempi

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a carboni attivi, elemento singolo con indicatore di manutenzione

Generatore

  • SR4B con telaio 445, trifase, 480V, avvolgimento casuale, 12 conduttori, eccitato da magnete permanente, passo di 0,750 – Protezione di isolamento da salsedine classe H.

Sistema di carica

  • Caricabatterie omologato UL/CSA 120V, 20 A, su supporti antiurto, protetto in alloggiamento antipolvere

Quadro di comando

  • Centralina montata sul gruppo elettrogeno EMCP 4.4

Sistema di raffreddamento

  • Sistema di raffreddamento con massa radiante ripartita per impieghi pesanti, con basso assorbimento della potenza e capacità di funzionare a temperature ambiente elevate

Sistema di distribuzione

  • Involucro NEMA 1 in acciaio, cerniere separate, sportello con chiusura a chiave e cerniere antiruggine

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata in lamiera di metallo da 12 gauge per una riduzione complessiva della rumorosità a 75 dB(A) a 7 m

Sistema di scarico

  • Catalizzatore con marmitta parascintille

Impianto di alimentazione

  • Linee di alimentazione dedicate per gas naturale e propano, comprensive di regolatore di pressione del gas.

Sistema di lubrificazione

  • Pompa, scambiatore di calore dell'olio, olio lubrificante, filtro, bocchettone di rifornimento e astina di livello integrati e valvola di prelievo dell'olio

Sistema di supporto

  • Montaggio elastico del gruppo elettrogeno sul telaio di base in acciaio per impieghi gravosi

Sistema di avviamento

  • Singolo motorino di avviamento elettrico, 24 VCC

Informazioni generali

  • Test di fabbrica del gruppo elettrogeno standard

Scopri il confronto tra XG135 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  XG135

Visualizza più offerte