Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 275 kVA 275 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Valore nominale | 275 kVA di potenza PRP 275 kVA di potenza PRP |
Questo gruppo elettrogeno soddisfa lo standard sulle emissioni EU Stage IIIA. Una caratteristica esclusiva dell’XQP è la tecnologia di comando della ventola con giunto, grazie alla quale non è più necessario azionare la ventola in modo continuativo alla massima velocità e potenza. Questa funzione consente di risparmiare ulteriore combustibile e riduce la rumorosità, una caratteristica ideale quando si lavora con carichi bassi, temperature basse o, ancora più importante, in ambienti in cui i livelli di rumorosità costituiscono un requisito importante. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.
Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno
Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario
Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una conversazione a bassa voce
Potenza PRP | 275 kVA 275 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Valore nominale | 275 kVA di potenza PRP 275 kVA di potenza PRP |
Motore | Motore diesel Cat C9 ACERT Motore diesel Cat C9 ACERT |
Combustibile | Diesel Diesel |
Larghezza | 55 pollici 1400 mm |
Altezza | 84 pollici 2124 mm |
Lunghezza | 160 pollici 4065 mm |
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento | 8553 lb 3880 kg |
Fattore di carico al 100% a 50 Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
Fattore di carico al 75% a 50 Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
Fattore di carico al 50% a 50 Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.