Gruppo elettrogeno
| Potenza PRP | 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) |
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Tensione | 208 - 480 V 208 - 480 V |
Specifiche chiave
Nel caso si verifichi un'interruzione della fornitura, prevista o inaspettata, Cat® Rental Power consente la continuità delle operazioni.
Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere
Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una normale conversazione
Elimina l'esigenza di riconnessione per soddisfare i requisiti in loco
| Potenza PRP | 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) |
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Tensione | 208 - 480 V 208 - 480 V |
| Motore | C1.5T C1.5T |
| Combustibile | Diesel Diesel |
| Larghezza | 65 in 1640 mm |
| Altezza | 74 in 1881 mm |
| Lunghezza | 128 in 3241 mm |
| Peso | 2685 lb 1218 kg |
| Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali | 61 dB(A) 61 dB(A) |