XQ60 48 kW (60 kVA)

XQ60 Tier 4 Final Gruppi elettrogeni mobili

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Tensione
120 - 480 V
120 - 480 V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 14

Cat

Predisposto per il noleggio

Prodotto robusto e duraturo con un'ampia gamma di caratteristiche per il noleggio per soddisfare requisiti e applicazioni specifiche.
Cat

Strategia del combustibile/delle emissioni

È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e certificato CARB per macchine mobili non stradali per tutte le potenze nominali di 60 Hz
Cat

Motore diesel Cat C3.6

Affidabilità collaudata nel settore
Cat

Quadro di comando XQCP

Comandi digitali facili da usare
Cat

Generatore Serie Cat LC

Regolatore di tensione integrato per risposte rapide nelle applicazioni difficili
Cat

Pannello operatore insonorizzato

Maggior comfort dell'operatore

Caratteristiche tecniche di XQ60 Tier 4 Final

Potenza PRP 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Tensione 120 - 480 V 120 - 480 V
Motore Cat C3.6 Cat C3.6
Combustibile Diesel Diesel
Altezza - Senza rimorchio 65.3 in 1658 mm
Lunghezza - Senza rimorchio 106.5 in 2705 mm
Larghezza - Senza rimorchio 41.3 in 1049 mm
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio 1423 kg 3137 lb
Fattore di carico al 100% a 60Hz 3.3 gal/h 12.4 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 2.6 gal/h 9.77 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 1.9 gal/h 7.1 L/h
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C3.6L

  • Impieghi gravosi.
    Post-trattamento

Generatore

  • Telaio 1514P

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno XQCP

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale.
    Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato.
    Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento.
    Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQ60 Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final