XQP60 EU Stage V

XQP60 EU Stage V Gruppi elettrogeni mobili

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
60 kVA
60 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
220 - 480 V
220 - 480 V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 13

Predisposto per il noleggio

Predisposto per il noleggio

Prodotto robusto e duraturo con un'ampia gamma di caratteristiche per il noleggio per soddisfare requisiti e applicazioni specifiche.
Strategia del combustibile/delle emissioni

Strategia del combustibile/delle emissioni

Emissioni EU Stage V
Motore diesel Cat C3.6

Motore diesel Cat C3.6

Affidabilità collaudata nel settore.
Quadro di comando XQCP

Quadro di comando XQCP

Comandi digitali facili da usare.
Generatore con telaio Cat M

Generatore con telaio Cat M

Regolatore di tensione integrato per risposte rapide nelle applicazioni difficili.
Cofanatura robusta zincata

Cofanatura robusta zincata

Inibisce la corrosione in servizio. Impedisce l'ingresso di acqua, fornisce sicurezza e attenuazione della rumorosità.

Caratteristiche tecniche di XQP60 EU Stage V

Potenza PRP 60 kVA 60 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 220 - 480 V 220 - 480 V
Motore Cat C3.6 Cat C3.6
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 45 in 1142 mm
Altezza 69.9 in 1775 mm
Lunghezza 104.2 in 2646 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 3918 lb 1777 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 3.77 gal/h 14.3 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 3.46 gal/h 13.1 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 2.76 gal/h 10.5 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 2.74 gal/h 10.4 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 1.94 gal/h 7.3 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 1.98 gal/h 7.5 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 EU Stage V Attrezzatura standard

Motore diesel Cat C3.6

  • Con turbocompressore

Generatore

  • Telaio M1775L4

Filtro dell'aria

  • Filtro dell'aria a cartuccia con indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno XQCP

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQP60 EU Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60