Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 30 kVA 30 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Il gruppo elettrogeno XQP30 soddisfa lo standard sulle emissioni EU Stage IIIA o fornisce bassi consumi di combustibile per i clienti che operano in territori non regolamentati. Grazie alla struttura robusta con predisposizione per il noleggio o il trasporto, la linea di prodotti è progettata per un facile trasporto sui vari cantieri di lavoro in modo sicuro ed efficiente. Basi per impieghi pesanti con sedi per forche integrate per trasportare e sollevare l'unità con facilità; prese Clipsal o CEE disponibili su richiesta sui modelli selezionati per ridurre i tempi di installazione ed erogare potenza senza problemi.
Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario
Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una conversazione a bassa voce
Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione
Potenza PRP | 30 kVA 30 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motore | Motore diesel Cat C3.3 Motore diesel Cat C3.3 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Larghezza | 44.1 pollici 1120 mm |
Altezza | 62.3 pollici 1583 mm |
Lunghezza | 84.6 pollici 2150 mm |
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento | 2712 lb 1230 kg |
Fattore di carico al 100% a 50 Hz | 2.1 gal/hr 8 l/hr |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 2.4 gal/hr 9.1 l/hr |
Fattore di carico al 75% a 50 Hz | 1.6 gal/hr 6.1 l/hr |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
Fattore di carico al 50% a 50 Hz | 1.2 gal/hr 4.4 l/hr |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
Fattore di carico al 100% a 50 Hz | 1.9 gal/hr 7.2 l/hr |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 2.3 gal/hr 8.6 l/hr |
Fattore di carico al 75% a 50 Hz | 1.5 gal/hr 5.6 l/hr |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 1.7 gal/hr 6.6 l/hr |
Fattore di carico al 50% a 50 Hz | 1.1 gal/hr 4.1 l/hr |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50Hz) | 71 dB(A) 71 dB(A) |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50Hz) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.