XG400 - Gas naturale

XG400 da 400 kW (500 kVA)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Strategia del combustibile/delle emissioni
Motore a gas CAT® CG137-12 TA
Quadro di comando Cat EMCP 4.4
Generatore Cat
Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) CAT
Container
Pannello di distribuzione
Accesso laterale per il cliente
Illuminazione interna
Funzioni di predisposizione per il noleggio
Sistema di raffreddamento

Caratteristiche tecniche di XG400

Gruppo elettrogeno

Motore

Dimensioni

XG400 Attrezzatura standard

accesso esterno alle barre di contatto per collegamento del carico

  • Sportello di accesso laterale alle barre di contatto

V12

  • CG137-12 TA

filtro dell'aria a cartuccia con indicatore di manutenzione

  • Elemento singolo

trifase

  • Telaio SR4B 593

24 VCC

  • Singolo motorino di avviamento elettrico

scambiatore di calore dell'olio integrato

  • Pompa

Caricabatterie 20 A

  • Omologazione UL/CSA 120 V

Quadro di comando

  • Centralina montata sul gruppo elettrogeno EMCP 4.4

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sulla cofanatura con scarico aria verticale per funzionamento a temperature ambiente di 40 °C

Cofanatura

    • Insonorizzato a 75 dB(A) a 7 m.
    • Contenitore ISO per cubo superiore 30'.

Sistema di scarico

    • Catalizzatore con marmitta parascintille
    • Sistema di smaltimento dei fumi del basamento

Impianto di alimentazione

    • Regolatore della pressione del gas:
    • Impianto di alimentazione a bassa pressione.
    • Rilevamento del metano.

Sistema di supporto

  • Gruppo elettrogeno a montaggio elastico sul pavimento del container

Informazioni generali

  • Test di fabbrica del gruppo elettrogeno standard

Scopri il confronto tra XG400 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  XG400

Visualizza più offerte