Pompa antincendio 3412C

3412C

Caratteristiche a colpo d'occhio

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

Caratteristiche tecniche di 3412C

Potenza nominale

Standard sulle emissioni

Per uso

3412C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con indicatori di manutenzione
  • Con turbocompressore

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Scambiatore di calore installato
  • Serbatoio di espansione

Sistema di controllo

  • Alternatore di carica 24 V, 35 A
  • Controllo del regolatore
  • Regolatore idromeccanico

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico
  • Gomito di scarico, secco. 203 mm (8 in) su tutti i motori con turbocompressore e con turbocompressore e postrefrigeratore con sistema di scarico in bagno d'olio. 152 mm (6 in) sui motori con turbocompressore e postrefrigeratore con collettori secchi.

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamento del volano SAE N. 0
  • Alloggiamento del volano SAE N. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile

Strumentazione

  • Pannello strumenti, SX
  • Indicatore della pressione dell'olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Indicatore della temperatura dell'acqua
  • Contagiri

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del carter, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Astina di livello e coperchio delle valvole del bocchettone di riempimento dell'olio, entrambi DX
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio posteriore

Sistema di supporto

  • Supporti

Presa di forza

  • Portamozzo del volano con presa di forza

Sistema di protezione

  • Sistema Stop/Start automatico (conforme agli standard NFPA 20, può essere alimentato da una delle due fonti della batteria e consente l'azionamento manuale del dispositivo di avviamento)

Sistema di avviamento

  • 24 V, motorino di avviamento elettrico SX
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia (6 kW, 240-480 V)

Informazioni generali

  • Vernice: Firepump Red
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Anelli di sollevamento

Scopri il confronto tra 3412C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  3412C

Visualizza più offerte