Il motore industriale a gas G3304 Cat® è disponibile con una potenza nominale da 71 bkW (95 bhp) a 1800 giri/min. Questa potenza nominale è conforme alle norme NSPS e compatibile con un sistema di post-trattamento fornito dal cliente. Alcune potenze nominali prevedono inoltre delle impostazioni delle emissioni standard valide solo per l'esportazione. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.
Alesaggio | 121 mm (4,75 in) 121 mm (4,75 in) | More |
Corsa | 152 mm (6,0 in) 152 mm (6,0 in) | More |
Cilindrata | 7,0 l (425 pollici quadrati) 7,0 l (425 pollici quadrati) | More |
Aspirazione | Ad aspirazione diretta (NA) Ad aspirazione diretta (NA) | More |
Configurazione del motore | Motore - Continuo Motore - Continuo | More |
Altezza | 1170 mm (46 pollici) 1170 mm (46 pollici) | More |
Larghezza | 744 mm (29 pollici) 744 mm (29 pollici) | More |
Lunghezza | 1158 mm (46 pollici) 1158 mm (46 pollici) | More |
Peso a secco | 757 kg (1670 libbre) 757 kg (1670 libbre) | More |
L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio
Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.
Le potenze nominali sono conformi alle norme NSPS con possibilità di post-trattamento fornito dal cliente. Alcune potenze nominali prevedono inoltre delle impostazioni delle emissioni standard valide solo per l'esportazione. Per informazioni specifiche sulle emissioni, consultare la scheda tecnica del motore.