Il motore a gas industriale Cat® G3408 viene offerto con valori nominali da 190-317 bkW (255 - 425 bhp) a 1.800 giri/min e 249 bkW (332 bhp) a 1.500 giri/min. Questi valori nominali sono conformi alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente. Alcune potenze nominali prevedono inoltre delle impostazioni delle emissioni standard valide solo per l'esportazione. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.
Alesaggio | 137 mm (5,4 in) 137 mm (5,4 in) | More |
Corsa | 152 mm (6,0 in) 152 mm (6,0 in) | More |
Cilindrata | 18 L (1.099 in³) 18 L (1.099 in³) | More |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale, con turbocompressore e postrefrigeratore Ad aspirazione naturale, con turbocompressore e postrefrigeratore | More |
Configurazione del motore | Motore - Continuo Motore - Continuo | More |
Altezza | 1.758 mm (69,2 in) 1.758 mm (69,2 in) | More |
Larghezza | 1.563 mm (61,5 in) 1.563 mm (61,5 in) | More |
Lunghezza | 1.756 mm (69,1 in) 1.756 mm (69,1 in) | More |
Peso a secco | 2.245 kg (4.950 lb) 2.245 kg (4.950 lb) | More |
Le potenze nominali sono conformi alle norme NSPS con possibilità di post-trattamento fornito dal cliente. Alcune potenze nominali prevedono inoltre delle impostazioni delle emissioni standard valide solo per l'esportazione. Per informazioni specifiche sulle emissioni, consultare la scheda tecnica del motore.
L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio
Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.