G3508/G3508B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il motore industriale a gas Cat® G3508 viene offerto con i seguenti valori nominali: 391 bkW (524 bhp) a 1.200 giri/min e 500-514 bkW (670 - 690 bhp) a 1.400 giri/min. Questi valori nominali sono conformi alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Potenza nominale

Potenza minima 524.0 BHP 391.0 bkW Less
Potenza massima 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Frequenza 1.200-1.400 giri/min 1.200-1.400 giri/min Less

Informazioni generali

Alesaggio 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Corsa 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cilindrata 34,5 L (2.105 in³) 34,5 L (2.105 in³) Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Less
Configurazione del motore Motore - Continuo Motore - Continuo Less

Dimensioni del motore (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Peso a secco 3.941 kg (8.688 lb) 3.941 kg (8.688 lb) Less
Lunghezza 2.522 mm (99 in) 2.522 mm (99 in) Less
Altezza 2.131 mm (84 in) 2.131 mm (84 in) Less
Larghezza 2.014 mm (79 in) 2.014 mm (79 in) Less

Emissioni

Le potenze nominali sono conformi alle norme NSPS con possibilità di post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Design del motore

  • Affidabilità e durata comprovate
  • Possibilità di combustione di una vasta gamma di combustibili gassosi
  • Il design robusto a diesel prolunga la vita utile e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Ampia gamma di velocità di funzionamento

Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)

Sistema di controllo ADEM A3 che fornisce l'accensione integrata, regolazione della velocità, protezione e comandi, tra cui la fasatura dell'accensione variabile sensibile alla detonazione. ADEM A3 ha migliorato: l'interfaccia utente, il sistema di visualizzazione, i comandi di arresto e la diagnostica del sistema.

Tecnologia del motore a combustione magra

I motori a combustione magra funzionano con grandi quantità di aria ineccesso. L'eccesso d'aria assorbe il calore durante la combustione riducendo la temperatura di combustione e pressione e abbattendo significativamente i livelli di ossido di azoto. Il modello a combustione a miscela povera fornisce anche una maggiore durata dei componenti ed eccellente consumo di combustibile.

Facilità d'uso

I coperchi laterali sul blocco permettono l'ispezione dei componenti interni

Gamma completa di accessori

L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio S•O•SSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3508/G3508B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di carica
  • Caricabatterie

Sistema di raffreddamento
  • Termostati dell'acqua della camicia e alloggiamento - temperaturadi apertura completa 98 °C (208 °F)
  • Pompa dell'acqua della camicia - azionata a ingranaggi, centrifuga,non autoadescante
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore - azionata a ingranaggi, centrifuga,non autoadescante
  • Massa radiante del postrefrigeratore per atmosfera salina
  • Termostati e alloggiamento del postrefrigeratore - temperatura di apertura completa35 °C (95 °F)
  • Postrefrigeratore - acqua non trattata, pulibile.

Sistema di scarico
  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua

Volani e relativi alloggiamenti
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale
  • Valvola di arresto del combustibile a gas (24 V CC)

Strumentazione
  • Pannello Advisor
  • Cablaggio di interconnessione Advisor

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoi del basamento - montaggio sulla parte superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio - superficiale
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto
  • Guide, supporto del motore

Prese di forza
  • Alloggiamento anteriore - doppia faccia
  • Azionamento accessori inferiore anteriore SX

Sistema di protezione
  • Sistema di interruzione elettronico
  • Valvola di arresto gas

Informazioni generali
  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione

G3508/G3508B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di carica
  • Caricabatterie

Sistema di raffreddamento
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Valvole termostatiche
  • Collegamenti
  • Serbatoio di espansione e di recupero
  • Indicatore a interruttore del livello dell'acqua

Certificazioni europee
  • Certificazioni dell'Unione Europea

Sistema di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flangia
  • Flangia e espansori di scarico
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione
  • Filtro del combustibile

Strumentazione
  • Moduli di comunicazione clienti

Sistema di lubrificazione
  • Filtri dell'olio - duplex
  • Scarico della coppa dell'olio
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di estrazione
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto
  • Guide
  • Isolatori di vibrazione

Prese di forza
  • Albero di trasmissione ausiliario
  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge

Sistema di protezione
  • Valvola del gas
  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Riscaldatori JW
  • Kit di batterie (24 Volt a secco)
  • Accessori per batterie

Informazioni generali
  • Rimozione della protezione del volano
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Pistoni 8:1 Premium