< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I motori industriali a gas Cat® G3512 e G3512B vengono offerti con i seguenti valori nominali: 589-642 bkW (790 - 860 bhp) a 1.200 giri/min e 749 - 772 bkW (1.004 - 1.035 bhp) a 1.400 giri/min. Questi valori nominali sono conformi alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Potenza nominale

Potenza minima 790.0 BHP 589.0 bkW Less
Potenza massima 1035.0 BHP 772.0 bkW Less
Frequenza 1.200-1.400 giri/min 1.200-1.400 giri/min Less

Informazioni generali

Alesaggio 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Corsa 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cilindrata 51,8 L (3.158 in³) 51,8 L (3.158 in³) Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Less
Configurazione del motore Motore - Continuo Motore - Continuo Less

Dimensioni del motore (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Altezza 2.136 mm (84,1 in) 2.136 mm (84,1 in) Less
Larghezza 2.220 mm (87,4 in) 2.220 mm (87,4 in) Less
Lunghezza 3.023 mm (119 in) 3.023 mm (119 in) Less
Peso a secco 4.950 kg (10.913 lb) 4.950 kg (10.913 lb) Less

Emissioni

Le potenze nominali sono conformi alle norme NSPS con possibilità di post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Design del motore

  • Realizzato con l'affidabilità e la durevolezza comprovate della serie G3500 LE
  • Possibilità di combustione di una vasta gamma di combustibili gassosi
  • Il design robusto a diesel prolunga la vita utile e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Ampia gamma di velocità di funzionamento a minori densità dell'aria (altitudine elevata/temperatura ambiente elevata)
  • La maggiore densità di potenza migliora la gestione del parco
  • Diagnostica della qualità del motore
  • Controllo della fasatura sensibile alle detonazioni per i singoli cilindri

Tecnologia della combustione a miscela ultra-povera (ULB)

La tecnologia ULB utilizza un avanzato sistema di controllo, unmigliore adattamento del turbocompressore, una migliore miscelazione dell'aria e del combustibile e un metodo dicombustione più sofisticato per fornire:- Minore impatto ambientale- Maggiore ritorno sull'investimento- Riduzione dei costi di esercizio- Maggiore efficienza della forza lavoro

Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)

Il sistema di gestione del motore ADEM A3 integra il controllo della velocità, il controllo del rapporto aria/combustibile ecomandi di accensione/detonazione in un sistema di gestione del motore completo.ADEM A3 ha migliorato: l'interfaccia utente, il sistema di visualizzazione, i comandi di arresto e la diagnostica del sistema.

Gamma completa di accessori

L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio S•O•SSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3512/G3512B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria a flusso assiale
  • Pulibile
  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo
  • ADEM A3 con comando elettronico dell'acceleratore integrato
  • Certificazione CSA

Sistema di raffreddamento
  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi
  • Termostati e alloggiamento
  • Camicia a ingranaggi e pompa dell'acqua del postrefrigeratore
  • Masse radianti del postrefrigeratore in acciaio inossidabile

Sistema di scarico
  • Collettori di scarico a secco
  • Uscita di scarico: D.I. 200 mm

Volani e alloggiamenti dei volani
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Alimentazione a gas di 7-50 psi
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas, azionato a valvola girevole

Sistema di accensione
  • ADEM A3
  • Certificazione CSA per usi all'aperto

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del basamento - montaggio sulla parte superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Prese di forza
  • Alloggiamento anteriore - doppia faccia
  • Azionamento accessori inferiore anteriore SX

Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Fornito da Caterpillar

Informazioni generali
  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

G3512/G3512B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Adattatori di aspirazione dell'aria rotondi

Sistema di carica
  • Caricabatterie
  • Versione con certificazione CSA disponibile con

Sistema di raffreddamento
  • Collegamenti meccanici del gruppo di giunti

Sistema di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flangia

Impianto di alimentazione
  • Filtro del gas

Strumentazione
  • Pannello del display Advisor
  • Modulo di comunicazione

Sistema di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Filtro di bypass dell'olio
  • Pompa di prelubrificazione aria

Prese di forza
  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge

Informazioni generali
  • Vernice speciale

Certificazione UE
  • Certificazione CEE DOI

Assistenza
  • Messa in servizio in fabbrica