G3516/G3516B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I motori industriali a gas Cat® G3516 e G3516B vengono offerti con i seguenti valori nominali: 492-858 bkW (660 - 1.150 bhp) a 1.200 giri/min e 1.000 - 1.029 bkW (1.340 - 1.380 bhp) a 1.400 giri/min. Questi valori nominali sono conformi alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Potenza nominale

Potenza minima 660.0 BHP 492.0 bkW Less
Potenza massima 1380.0 BHP 1209.0 bkW Less
Frequenza 1.200-1.400 giri/min 1.200-1.400 giri/min Less

Informazioni generali

Alesaggio 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Corsa 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cilindrata 69 L (4211 in³) 69 L (4211 in³) Less
Aspirazione Ad aspirazione naturale, con turbocompressore e postrefrigeratore Ad aspirazione naturale, con turbocompressore e postrefrigeratore Less
Configurazione del motore Motore - Continuo Motore - Continuo Less

Dimensioni del motore (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Lunghezza 3.400 mm (133 in) 3.400 mm (133 in) Less
Larghezza 1.844 mm (73 in) 1.844 mm (73 in) Less
Peso a secco 8.401 kg (18520 lb) 8.401 kg (18520 lb) Less
Altezza 2.286 mm (90 in) 2.286 mm (90 in) Less

Emissioni

Le potenze nominali sono conformi alle norme NSPS con possibilità di post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Design del motore

  • Realizzato con l'affidabilità e la durevolezza comprovate della serie G3500 LE
  • Possibilità di combustione di una vasta gamma di combustibili gassosi
  • Il design robusto a diesel prolunga la vita utile e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Ampia gamma di velocità di funzionamento a minori densità dell'aria (altitudine elevata/temperatura ambiente elevata)
  • La maggiore densità di potenza migliora la gestione del parco
  • Diagnostica della qualità del motore
  • Controllo della fasatura sensibile alle detonazioni per i singoli cilindri

Tecnologia della combustione a miscela ultra-povera (ULB)

La tecnologia ULB utilizza un sistema di controllo avanzato, un migliore adattamento del turbocompressore, una migliore miscelazione di aria e combustibile e un metodo di combustione più sofisticato per fornire:- Minime emissioni del motore- Massima efficienza del combustibile- Funzionamento migliorato ad elevate altitudini e una più ampia gamma di regimi- Accettazione del carico e rifiuto del carico stabili

Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)

Il sistema di gestione del motore ADEM A3 integra il controllo della velocità, il controllo del rapporto aria/combustibile ecomandi di accensione/detonazione in un sistema di gestione del motore completo.ADEM A3 ha migliorato: l'interfaccia utente, il sistema di visualizzazione, i comandi di arresto e la diagnostica del sistema.

Gamma completa di accessori

L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio S•O•SSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3516/G3516B Attrezzatura standard

Sistema di raffreddamento
  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi:
  • Termostati di raffreddamento del motore e di raffreddamento dell'aria di aspirazione

Sistema di scarico
  • Raccordi flessibili disponibili in prima produzione
  • Collettori di scarico a secco e alloggiamenti del turbocompressore
  • Gomiti e silenziatori

Volani e alloggiamenti
  • Volano SAE 00
  • Alloggiamento del volano SAE 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Richiede alimentazione a gas di 7-50 psig
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto gas

Sistema di lubrificazione
  • Spedito con l'olio di lubrificazione
  • Sfiatatoi del basamento montati sulla parte superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio e valvola di prelievo dell'olio
  • Valvola di scarico
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore
  • Sistema di lubrificazione gas/aria approvato API B16.3

Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Caterpillar fornito

Montaggio
  • Guide

Quadri di comando
  • Pannello a display Advisor LCD 4"
  • Spedito separatamente

Sistema di avviamento
  • Dispositivo di avviamento TDI 90 psi
  • Dispositivo di avviamento TDI 150 psi

Prese di forza
  • Portamozzo anteriore
  • Alloggiamento anteriore, due lati
  • Azionamento accessori inferiore anteriore SX

Sistema di protezione - Display/allarme/arresto
  • Pressione dell'olio bassa
  • Pressione differenziale del filtro dell'olio
  • Alta temperatura del combustibile o dell'olio
  • Olio motore - liquido di raffreddamento del motore
  • Temperatura differenziale
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Regime del motore
  • Carico del motore
  • Tensione della batteria
  • Detonazione
  • Temperatura dell'aria nel collettore
  • Pressione ingresso/uscita JW del liquido di raffreddamento
  • Temperatura all'ingresso del turbocompressore sinistro
  • Temperatura all'ingresso del turbocompressore destro
  • Temperatura della porta del cilindro

Sistema di protezione - Solo visualizzazione
  • Ore di funzionamento
  • Livello di ossigeno

Informazioni generali
  • Vernice - Giallo Cat
  • Doppio smorzatore di vibrazioni da 23" con protezione
  • Certificazione CSA, classe 1 divisione 2 gruppi C e D

G3516/G3516B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Adattatore rettangolare di ingresso dell'aria
  • Filtri dell'aria a flusso assiale
  • Adattatore circolare di ingresso dell'aria
  • Indicatore di manutenzione
  • Pulibile

Sistema di carica
  • Caricabatteria 20 A

Collegamenti
  • Gruppo giunti meccanici
  • Collegamento di ingresso

Strumentazione
  • Cablaggio di interconnessione facoltativo
  • Quadro di comando Advisor remoto
  • Cablaggio di interconnessione

Sistema di supporto
  • Guide

Documentazione
  • Opzioni disponibili