G3520/G3520B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I motori industriali a gas Cat® G3520 e G3520B vengono offerti con i seguenti valori nominali: 1.104 bkW (1.480 bhp) a 1.200 giri/min e 1.286 bkW (1.725 bhp) a 1.400 giri/min. Questi valori nominali sono conformi alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Potenza nominale

Potenza minima 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
Potenza massima 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
Frequenza 1.200-1.400 giri/min 1.200-1.400 giri/min Less

Informazioni generali

Alesaggio 170 mm (6,7 in) 170 mm (6,7 in) Less
Corsa 190 mm (7,5 in) 190 mm (7,5 in) Less
Cilindrata 86,3 L (5263 in³) 86,3 L (5263 in³) Less
Configurazione del motore Motore - Continuo Motore - Continuo Less

Dimensioni del motore (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Altezza 2.385 mm (94 in) 2.385 mm (94 in) Less
Peso a secco 11.168 kg (24.622 lb) 11.168 kg (24.622 lb) Less
Lunghezza 4.180 mm (164 in) 4.180 mm (164 in) Less
Larghezza 1.755 mm (69 in) 1.755 mm (69 in) Less

Design del motore

  • Realizzato con l'affidabilità e la durata comprovate della serie G3500 LE
  • Possibilità di usare una vasta gamma di combustibili gassosi
  • Il robusto motore diesel prolunga la durata e riduce i costi di proprietà e di esercizio
  • Ampia gamma di velocità di funzionamento a densità dell'aria inferiori (altitudine elevata/temperatura ambiente elevata)
  • La densità di potenza più elevata migliora la gestione del parco macchine
  • Diagnostica di qualità del motore
  • Controllo della fasatura sensibile alle detonazioni per i singoli cilindri

Tecnologia della combustione a miscela ultra-povera (ULB)

La tecnologia ULB utilizza un sistema di controllo avanzato, un migliore adattamento del turbocompressore, una migliore miscelazione di aria e combustibile e un metodo di combustione più sofisticato per fornire: - Minime emissioni del motore - Massima efficienza del combustibile - Funzionamento migliorato ad elevate altitudini e una più ampia gamma di regimi - Accettazione del carico e rifiuto del carico stabili

Sistema ADEM (Advanced Digital Engine Management)

Il sistema di gestione del motore ADEM A3 integra il controllo della velocità, il controllo del rapporto aria/combustibile e i comandi di accensione/detonazione in un sistema completo di gestione del motore. ADEM A3 ha migliorato: l'interfaccia utente, il sistema di visualizzazione, i comandi di arresto e la diagnostica del sistema.

Gamma completa di accessori

L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Emissioni

Le potenze nominali sono conformi alle norme NSPS con possibilità di post-trattamento fornito dal cliente. Per informazioni specifiche sulle emissioni, rivolgersi al dealer Cat locale.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio S•O•SSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA)
  • Servizio di manutenzione estesa Caterpillar(ESC)
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma CatIndustrial Service Distributor (ISD)

G3520/G3520B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria a flusso assiale
  • Pulibile
  • Per impieghi medi con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo
  • ADEM A3 con comando elettronico dell'acceleratore integrato
  • Quadro di comando

Sistema di raffreddamento
  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi
  • Termostati e alloggiamento
  • Camicia e pompa dell'acqua del postrefrigeratore a motore
  • Masse radianti del postrefrigeratore in acciaio inossidabile

Sistema di scarico
  • Collettori di scarico a secco
  • Gomito di scarico a secco

Volani e alloggiamenti dei volani
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Alloggiamento del volano SAE N. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione
  • Alimentazione a gas di 7-50 psi
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 800-1.200 btu/scf (da 31,5 a 47,2 MJ/Nm3)
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di interruzione gas (GSOV)

Sistema di accensione
  • ADEM A3

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del basamento - montaggio sulla parte superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio - 143 gal
  • Valvola di scarico
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto
  • Guide di montaggio del motore - 330,2 mm (13 in) di tipo industriale

Prese di forza
  • Alloggiamento anteriore - doppia faccia
  • Comandi ausiliari anteriore inferiore SX, DX e superiore DX

Informazioni generali
  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Certificazione CSA, Classe 1, Divisione 2, Gruppo D - impianto elettrico e strumentazione - comprende ADEM A3 e quadro di comando

G3520/G3520B Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Adattatori di aspirazione dell'aria rotondi

Sistema di carica
  • Alternatore di carica - approvato da CSA, 24 V, 65 A

Sistema di raffreddamento
  • Collegamenti flessibili

Sistema di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Flangia e espansore

Impianto di alimentazione
  • Filtro del gas

Strumentazione
  • Modulo di comunicazione

Sistema di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Filtro di bypass dell'olio
  • Pompa di prelubrificazione aria

Prese di forza
  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge
  • Doppio smorzatore

Sistema di protezione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvola di arresto gas secondaria

Sistema di avviamento
  • Motorino di avviamento pneumatico con comandi (90 psi o 150 psi)
  • Condotti conformi a API B16.3
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Gruppo viratore

Informazioni generali
  • Vernice speciale
  • Analisi delle vibrazioni torsionali

Certificazione UE
  • Certificazione CEE DOI

Assistenza
  • Messa in servizio in fabbrica