C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I motori diesel per uso industriale Cat® C3.4B offrono il perfetto equilibrio di durevolezza, efficienza dei consumi ed emissioni ridotte. Il motore per uso industriale C3.4B è offerto con potenze nominali di 63-90 bkW (84,5 -120.7 bhp) a 2.200-2.500 giri/min, in conformità agli standard sulle emissioni U. S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV. I settori e le applicazioni che adottano motori C3.4B comprendono: agricoltura, funivie aeree; assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, edilizia, silvicoltura, usi industriali generici, attrezzature di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, macchine mobili di movimento terra, fari mobili, spazzatrici mobili, attrezzature per pavimentazione, pompe, attrezzature agricole per uso speciale, scavatrincee, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività minerarie sotterranee.

Potenza nominale

Potenza minima 84.5 BHP 63.0 bkW Less
Potenza massima 121.0 BHP 90.0 bkW Less
Velocità nominale 2.200 e 2.500 giri/min 2.200 e 2.500 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV per le macchine non stradali. Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente ed EU Stage IIIB equivalente disponibili con il regime di flessibilità EPA o EU. Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV per le macchine non stradali. Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente ed EU Stage IIIB equivalente disponibili con il regime di flessibilità EPA o EU. Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 4 cilindri in linea Less
Alesaggio 99 mm (3,9 in) 99 mm (3,9 in) Less
Corsa 110 mm (4,3 in) 110 mm (4,3 in) Less
Cilindrata 3,4 L (207,5 in³) 3,4 L (207,5 in³) Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Less
Rapporto di compressione 17:1 17:1 Less
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Dimensioni del sistema di post-trattamento (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Diametro del DOC 196 mm (7,7 in) 196 mm (7,7 in) Less
Diametro dell'unità SCR 251 mm (9,88 in) 251 mm (9,88 in) Less
Lunghezza del DOC 320 mm (12,6 in) 320 mm (12,6 in) Less
Lunghezza dell'unità SCR 520 mm (20,47 in) 520 mm (20,47 in) Less
Peso del DOC 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) Less
Peso dell'unità SCR 20 kg (44 lb) 20 kg (44 lb) Less

Dimensioni del motore (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Altezza 805,5 mm (31,7 in) 805,5 mm (31,7 in) Less
Larghezza 623 mm (24,5 in) 623 mm (24,5 in) Less
Lunghezza 610 mm (24 in) 610 mm (24 in) Less
Peso a secco (funzionamento di base del motore senza accessori opzionali) 270 kg (595,2 lbs) 270 kg (595,2 lbs) Less

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.

Alte prestazioni

La tecnologia all'avanguardia offre notevoli miglioramenti in termini di potenza, coppia, consumo di combustibile e risposta. Questa tecnologia include turbocompressori singoli con valvola di scarico intelligente, tecnologia common rail ad alta pressione a lunga durata e un sistema di aspirazione a circuito chiuso.

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.

Combustibile e olio

I motori Tier 4 Interim o Tier 4 Final, Stage IIIB o Stage IV richiedono combustibile diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) pari a un massimo di 15 ppm nonché nuove formulazioni degli oli a supporto della nuova tecnologia. I motori Cat sono progettati per utilizzare biocombustibile B20. I dealer Cat sono in grado di fornire ulteriori informazioni sul combustibile e sull'olio.

Un'ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione dei materiali, edilizie, minerarie, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.

C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettori di induzione
  • Collettori di scarico

Sistema di controllo
  • Motorino di avviamento
  • Alternatore
  • Centralina elettronica
  • Sensori per: regime del motore, pressione dell'olio e temperatura del liquido di raffreddamento

Sistema di raffreddamento
  • Gruppi di raffreddamento

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamenti del volano
  • Anelli del dispositivo di avviamento e del volano

Impianto di alimentazione
  • Posizioni del filtro del combustibile
  • Iniettori e pompa del combustibile common rail

Sistema di lubrificazione
  • Filtri dell'olio lubrificante

Informazioni generali
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV: Impianto di post-trattamento/controllo emissioni pulite
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Accessori SCR