C6.6 ACERT™

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C6.6 ACERT™Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo
  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) ADEM™ A4

Sistema di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico
  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e alloggiamento del volano
  • Scelta N. 2 o SAE N. 3

Impianto di alimentazione
  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Tecnologia ACERT™
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del carter
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Informazioni generali
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Anelli di sollevamento
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

I motori diesel per uso industriale Cat® C6.6 ACERT offrono il perfetto equilibrio di durevolezza, efficienza del combustibile e emissioni ridotte. Ampiamente collaudati sul lavoro, questi motori usano una gamma di impianti di alimentazione common rail e avanzati sistemi di controllo per assicurare tempi di attività massimi nelle più difficili condizioni ambientali. Hanno dimostrato di poter gestire le applicazioni più gravose e forniscono eccellenti prestazioni che superano le aspettative degli utenti più esigenti. I settori e le applicazioni che adottano motori C6.6 ACERT comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee e attrezzature per le attività minerarie sotterranee. I motori C6.6 ACERT, con valori nominali: 89-205 bkW (119-275 bhp) a 2.200-2.500 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Sono disponibili mediante il regime di flessibilità U.S. EPA ed EU e per l'uso in altre aree regolamentate e non.

Potenza nominale

Potenza minima 119.0 BHP 89.0 bkW Less
Potenza massima 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Velocità nominale 2.200-2.500 giri/min 2.200-2.500 giri/min Less

Norme sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a 6 cilindri in linea, ciclo a 4 tempi Diesel a 6 cilindri in linea, ciclo a 4 tempi Less
Alesaggio 105 mm (4,13 in) 105 mm (4,13 in) Less
Corsa 127 mm (5,0 in) 127 mm (5,0 in) Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Less
Cilindrata 6,6 L (402,8 in³) 6,6 L (402,8 in³) Less
Rapporto di compressione 16,2:1 16,2:1 Less
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less

Dimensioni del motore (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Altezza 797 mm (31,4 in) 797 mm (31,4 in) Less
Larghezza 668 mm (26,3 in) 668 mm (26,3 in) Less
Lunghezza 929 mm (36,6 in) 929 mm (36,6 in) Less
Peso, a secco (funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali) 506 kg (1.116 lb) 506 kg (1.116 lb) Less

Emissioni

Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Conforme alle disposizioni flessibili U.S. EPA o EU relativi alla flessibilità e per altre aree regolamentate e non.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.