Motori diesel C2.2 Tier 4 - Rigorosamente regolamentati

C2.2

Caratteristiche a colpo d'occhio

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata
Alte prestazioni
Efficienza dei consumi
Un'ampia gamma di applicazioni
Dimensioni del gruppo
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

Caratteristiche tecniche di C2.2

Potenza nominale

Norme sulle emissioni

Per uso

C2.2 Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • Alternatore 12 V 85 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza, offre calore direttamente al cilindro per migliori prestazioni di avviamento a basse temperature
  • Centralina elettronica - montata sul telaio
  • Le funzioni software flessibili e configurabili e il bus CAN conforme allo standard SAE J1939 garantiscono un elevato livello di integrazione delle macchine
  • I connettori del cablaggio e i sensori sono impermeabili e progettati per resistere ai difficili ambienti fuoristrada

Volani e alloggiamento del volano

  • Alloggiamento del volano standard SAE N. 4
  • Peso e schema fori selezionabili per adattare il volano a un'ampia gamma di pompe idrauliche e trasmissioni standard del settore

Impianto di alimentazione

  • Sistema common rail ad alta pressione da 2.000 bar
  • Filtri del combustibile proprietari per assicurare la protezione del motore tramite corrette procedure di manutenzione e funzione di rilevamento dell'acqua nel combustibile per massimizzare i tempi di attività delle macchine

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettoni di riempimento dell'olio alternativi
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato

Presa di forza (PTO)

  • Trasmissione della presa di forza a norma SAE A

Informazioni generali

  • Blocco motore in ghisa
  • Collettore di scarico in ghisa
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: giallo Cat

Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB: Impianto di post-trattamento/controllo emissioni pulite

  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)

Scopri il confronto tra C2.2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C2.2

Visualizza più offerte