C3.6

C3.6 Motori diesel industriali

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
173 HP
129 kW
Coppia massima
546 lb-ft a 1.500 giri/min
740 Nm a 1500 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Prestazioni da grande motore

Un design compatto che offre prestazioni da grande‑motore senza sacrificare spazio prezioso. Ideale per installazioni con spazio limitato, garantisce flessibilità su diverse piattaforme della macchina riducendo peso e complessità, offrendo così più potenza utilizzabile in un ingombro ridotto.
Cat

Potenza elevata e costante

Con fino a 129 kW (173 hp) di potenza e 740 Nm (546 lb ft) di coppia, il motore offre una potenza elevata e costante con un consumo di combustibile ottimizzato. Il sistema di post-trattamento montato‑sul motore semplifica l'installazione da parte dei clienti, mantenendo al contempo le elevate prestazioni e l'efficienza necessarie per i lavori più impegnativi.
Cat

Affidabilità a lungo termine

Gli intervalli di manutenzione fino a 1.000 ore contribuiscono a ridurre i tempi di inattività e i costi di esercizio. Le opzioni personalizzabili e la facile integrazione tra diverse piattaforme offrono la versatilità e l'affidabilità a lungo‑termine che i clienti si aspettano da Cat.
Cat

Prestazioni affidabili e sostenibili

Basato sulla comprovata piattaforma C3.6, questo motore è progettato per operare in condizioni estreme di freddo, ad alta quota e in ambienti di lavoro difficili. Compatibile con biodiesel B20 e combustibili HVO, garantisce prestazioni affidabili e sostenibili senza compromessi.

Caratteristiche tecniche di C3.6

Potenza massima 173 HP 129 kW
Coppia massima 546 lb-ft a 1.500 giri/min 740 Nm a 1500 giri/min
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min
Potenza minima 173 HP 129 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Numero di cilindri 4 4
Cilindrata 221 in³ 3.6 l
Aspirazione Doppio turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) Doppio turbocompressore e postrefrigeratore (TTA)
Foro 3.9 in 98 mm
Corsa 3.9 in 98 mm
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rapporto di compressione 17.0:1 17.0:1
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Capacità olio lubrificante totale 4.2 gal (US) 16 l
Rotazione dal lato volano Antiorario Antiorario
Sistema di raffreddamento Liquido Liquido
Lunghezza 33.5 in 850 mm
Larghezza 26.8 in 680 mm
Altezza 41.8 in 1060 mm
Peso a secco 882 lb 400 kg
Peso dell'unità (bagnata) 937 lb 425 kg
Nota 1 *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate

Scopri il confronto tra C3.6 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori diesel C3.6 HRC da 129 kW - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C3.6 HRC da 129 kW - Aree altamente regolamentate

Verifica le offerte correnti per  C3.6

Visualizza più offerte