Motori diesel LRC C9 ACERT™ - Con regolamentazione più permissiva e non regolamentati

C9 ACERT™

C9 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata
Un'ampia gamma di applicazioni
Dimensioni del gruppo
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

Caratteristiche tecniche di C9 ACERT™

Potenza nominale

Norme sulle emissioni

Per uso

C9 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) ADEM™ A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e alloggiamento del volano

  • Alloggiamento del volano SAE n. 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione HEUI™
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Tecnologia ACERT™
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Per uso

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Anelli di sollevamento
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Scopri il confronto tra C9 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  C9 ACERT™

Visualizza più offerte