Motori diesel C4.4 ACERT Tier 4 - Rigorosamente regolamentati

C4.4 ACERT™

C4.4 ACERT™

Caratteristiche a colpo d'occhio

Emissioni
Manutenzione a costi ridotti
Qualità
Funzioni di post-trattamento Tier 4 Interim, Stage IIIB
Funzioni di post-trattamento Tier 4 Final, Stage IV

Caratteristiche tecniche di C4.4 ACERT™

Potenza nominale

Norme sulle emissioni

Per uso

C4.4 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico completo; tutti i connettori e i cavi sono impermeabili e in grado di resistere ai difficili ambienti fuoristrada
  • Le funzioni software flessibili e configurabili e il bus CAN conforme allo standard SAE J1939 garantiscono un elevato livello di integrazione delle macchine

Sistema di raffreddamento

  • La temperatura standard del serbatoio superiore è di 108 °C (226 °F) per ridurre al minimo le dimensioni del gruppo di raffreddamento
  • Miscela 50/50 di acqua e glicole

Volani e alloggiamento del volano

  • Ampia gamma di interfacce dell'apparato propulsore, tra cui le configurazioni SAE N. 2 e SAE N. 3

Impianto di alimentazione

  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Design innovativo del filtro per assicurare la massima protezione del motore

Sistema di lubrificazione

  • Ampia scelta di coppe per diverse applicazioni

Presa di forza

  • Flange SAE A e SAE B sul lato sinistro. Flangia SAE A aggiuntiva disponibile sul lato sinistro. In alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso. Inoltre, sono disponibili compressori montati in fabbrica.

Informazioni generali

  • Disponibile con o senza equilibratore
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Sistema di post-trattamento/controllo emissioni pulite U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV

  • Modulo emissioni pulite (CEM), composto da filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Collegamento dei tubi flessibili da 3" con opzioni diritta, a 45° e a 90° per maggiore flessibilità

Scopri il confronto tra C4.4 ACERT™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C4.4 ACERT™

Visualizza più offerte