< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C1.1 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettore di aspirazione

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 65 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento
  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Radiatore e ventola su supporti

Volano e rispettivo alloggiamento
  • Alloggiamento del volano SAE N. 6 1/2
  • Alloggiamento del volano SAE N. 5
  • Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final: alloggiamento del volano con piastra di copertura standard e volano a profilo piano

Impianto di alimentazione
  • Pompa di iniezione del combustibile
  • Filtro del combustibile

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio di lubrificazione

Presa di forza (PTO)
  • Predisposizione per il coperchio della presa di forza posteriore

Informazioni generali
  • In ghisa, blocco motore
  • Collettore di scarico in ghisa--uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C1.1 è disponibile con una potenza nominale di 14,4-18,4 bkW/19,3-24,7 bhp a 2.200-2.800 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final. Potenze nominali: per l'Europa sono disponibili potenze da 17,3-18,1 bkW (23,2-24,3 bhp) a 2800-3000 giri/min che, a seconda degli standard sulle emissioni applicabili, possono essere introdotte anche in altre aree regolamentate. I motori non adibiti al trasporto stradale con una potenza inferiore a 19 kW (25 hp) non sono attualmente soggetti agli standard sulle emissioni UE. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza minima 19.3 BHP 14.4 bkW Less
Potenza massima 24.7 BHP 19.3 bkW Less
Velocità nominale 3.000 giri/min 3.000 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni 14,4-18,4 bkW (19 - 24,7 bhp) sono conformi a U.S. EPA Tier 4 Final. Ulteriori valori nominali disponibili per l'Europa ed altre aree. 14,4-18,4 bkW (19 - 24,7 bhp) sono conformi a U.S. EPA Tier 4 Final. Ulteriori valori nominali disponibili per l'Europa ed altre aree. Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Less
Alesaggio 77 mm (3,03 in) 77 mm (3,03 in) Less
Corsa 81 mm (3,19 in) 81 mm (3,19 in) Less
Cilindrata 1,131 l (69 pollici cubici) 1,131 l (69 pollici cubici) Less
Aspirazione Ad aspirazione diretta (NA) Ad aspirazione diretta (NA) Less
Rapporto di compressione 23:1 23:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 5,21 l (5,5 quarti) 5,21 l (5,5 quarti) Less
Sistema di lubrificazione (rifornimento) 4,9 l (5,2 quarti) 4,9 l (5,2 quarti) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Peso - Approssimativo, a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 129 kg (284 libbre) 129 kg (284 libbre) Less
Larghezza 438 mm (17,2 pollici) 438 mm (17,2 pollici) Less
Lunghezza 778 mm (30,6 pollici) 778 mm (30,6 pollici) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 730 mm (28,7 pollici) 730 mm (28,7 pollici) Less

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.

Un'ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione dei materiali, edilizie, minerarie, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.

Dimensioni del gruppo

L'assenza di modifiche al nucleo del motore o ai punti di collegamento e l'elevata compatibilità dei componenti dal Tier 4 Interim al Tier 4 Final comportano cambiamenti minimi nell'attrezzatura e costi di sviluppo ridotti per l'aggiornamento al Tier 4 Final, nonché configurazioni comuni per i mercati di esportazione.

Manutenzione a costi ridotti

La manutenzione da un solo lato aumenta la facilità di manutenzione e ne semplifica le procedure. Gli intervalli di manutenzione standard sono di 500 ore.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)