< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C1.5 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettore di aspirazione

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 65 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Tier 4 Final: alternatore 12 V 85 A

Sistema di raffreddamento
  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Filtro dell'aria su supporti
  • Radiatore e ventola su supporti

Volano e relativo alloggiamento
  • Ad aspirazione naturale: SAE N. 7 1/2
  • Scelta dell'alloggiamento del volano SAE N. 4, dell'alloggiamento del volano con piastra di copertura standard o SAE N. 5

Impianto di alimentazione
  • Pompa di iniezione del combustibile
  • Filtro del combustibile
  • Solenoide a spegnimento elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio di lubrificazione

Presa di forza (PTO)
  • Predisposizione per il coperchio della presa di forza posteriore

Informazioni generali
  • In ghisa, blocco motore
  • Collettore di scarico in ghisa--uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Sistema di post-trattamento/controllo emissioni pulite Tier 4 Final
  • Filtro antiparticolato diesel (DPF)
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Sistema di rigenerazione passiva con riserva

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C1.5 presenta il valore nominale seguente: 27 bkW (36 bhp) a 2.800 giri/min. Questo valore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final. Valori nominali: 24,2 bkW (32,5 bhp) a 3.000 giri/min conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IIIA (equivalente allo standard U.S. EPA Tier 4 Interim). Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza minima 33.7 BHP 25.1 bkW Less
Potenza massima 36.0 BHP 27.0 bkW Less
Velocità nominale 2.800-3.000 giri/min 2.800-3.000 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o UE Stage IIIA Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o UE Stage IIIA Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Less
Alesaggio 84 mm (3,3 in) 84 mm (3,3 in) Less
Corsa 90 mm (3,5 in) 90 mm (3,5 in) Less
Cilindrata 1,496 L (91 in³) 1,496 L (91 in³) Less
Aspirazione Ad aspirazione diretta (NA) Ad aspirazione diretta (NA) Less
Rapporto di compressione 22,5:1 22,5:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 5,98 L (6,3 qt) 5,98 L (6,3 qt) Less
Sistema di lubrificazione (rifornimento) 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Larghezza 497 mm (19,6 in) 497 mm (19,6 in) Less
Lunghezza 820 mm (32,3 in) 820 mm (32,3 in) Less
Peso - Approssimativo, a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 793 mm (31,2 in) 793 mm (31,2 in) Less

Dimensioni del sistema di post-trattamento (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Peso 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emissioni

Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage IIIA.

Alte prestazioni

Questo gruppo di raffreddamento con radiatore offre prestazioni sorprendenti fino a un regime nominale di 3000 giri/min.

Pacchetto

Le dimensioni ultracompatte del gruppo assicurano facilità di installazione ed eccezionale densità. I radiatori sono stati progettati e i filtri dell'aria posizionati in modo da facilitarne l'installazione.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Funzioni di post-trattamento Tier 4 Final, Stage IIIB


Rigenerazione. Rigenerazione passiva altamente efficace nella maggior parte degli ambienti e dei cicli operativi. Il sistema di riserva delle rigenerazione attiva, automatico e trasparente, è ideale durante i carichi leggeri o i cicli operativi avversi. DPF con flusso a parete e DOC a flusso libero per eliminare e gestire efficacemente le emissioni.


Montaggio. Molteplici opzioni di installazione del motore offrono al cliente soluzioni semplici e flessibili per diverse applicazioni.
Manutenzione. Intervallo di estrazione delle polveri del DPF minimo di 3.000 ore.

Manutenzione a costi ridotti

La manutenzione da un solo lato aumenta la facilità di manutenzione e ne semplifica le procedure. Gli intervalli di manutenzione standard sono di 500 ore.