< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C2.2 presenta il valore nominale seguente: 36,4 bkW (48,8 bhp) a 2.800-3.000 giri/min. Questo valore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e UE Stage IIIA. Valori nominali: 44,7-45,5 bkW (59,9-61,0 bhp) a 2.800-3.000 giri/min conformi a U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza minima 48.7 BHP 36.3 bkW Less
Potenza massima 61.0 BHP 45.5 bkW Less
Velocità nominale 2.800-3.000 giri/min 2.800-3.000 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim e UE Stage IIIA Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim e UE Stage IIIA Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 4 cilindri in linea Less
Alesaggio 84 mm (3,3 in) 84 mm (3,3 in) Less
Corsa 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in) Less
Cilindrata 2.216 L (135 in³) 2.216 L (135 in³) Less
Aspirazione Ad aspirazione naturale (NA) o con turbocompressore (T) Ad aspirazione naturale (NA) o con turbocompressore (T) Less
Rapporto di compressione 23,3:1 23,3:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 6,98 L (7,4 qt) 6,98 L (7,4 qt) Less
Sistema di lubrificazione (rifornimento) 10,6 L (11,2 qt) 10,6 L (11,2 qt) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Larghezza 513-590 mm (20,2-23,2 in) 513-590 mm (20,2-23,2 in) Less
Lunghezza 946-973 mm (37,2-38,2 in) 946-973 mm (37,2-38,2 in) Less
Peso - Approssimativo, a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 854-973 mm (33,6-38,3 in) 854-973 mm (33,6-38,3 in) Less

Dimensioni del sistema di post-trattamento (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Diametro 198 mm (7,8 in) 198 mm (7,8 in) Less
Peso 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) Less

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.

Un'ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione dei materiali, edilizie, minerarie, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Funzioni di post-trattamento Tier 4 Final, Stage IIIB


Rigenerazione. Rigenerazione passiva altamente efficace nella maggior parte degli ambienti e dei cicli operativi. Il sistema di riserva delle rigenerazione attiva, automatico e trasparente, è ideale durante i carichi leggeri o i cicli operativi avversi. DPF con flusso a parete e DOC a flusso libero per eliminare e gestire efficacemente le emissioni.


Montaggio. Molteplici opzioni di installazione del motore offrono al cliente soluzioni semplici e flessibili per diverse applicazioni.
Manutenzione. Intervallo di estrazione delle polveri del DPF minimo di 3.000 ore.

C2.2 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettore di aspirazione

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 65 A
  • Tier 4 Final: alternatore 12 V 85 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento
  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Filtro dell'aria su supporti
  • Radiatore e ventola su supporti

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamento del volano 7 1/2
  • Alloggiamento del volano SAE N. 4

Impianto di alimentazione
  • Pompa di iniezione del combustibile
  • Filtro del combustibile avvitato
  • Solenoide a spegnimento elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio di lubrificazione

Presa di forza (PTO)
  • Predisposizione per presa di forza
  • Comando della presa di forza SAE A (Tier 4 Final, Stage IV)

Informazioni generali
  • In ghisa, blocco motore
  • Collettore di scarico in ghisa--uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB: Impianto di post-trattamento/controllo emissioni pulite
  • Filtro antiparticolato diesel (DPF) con una vasta gamma di opzioni di uscita
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Sistema di rigenerazione passiva con riserva