C6.6 ACERT™

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C6.6 ACERT™Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria e turbocompressore su supporti

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 14 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento
  • Ventola (dispositivo di spinta o di estrazione)
  • Comando della ventola
  • Radiatore
  • Pompa dell'acqua

Volani e alloggiamento del volano
  • Scelta N. 2 o SAE N. 3

Impianto di alimentazione
  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Tecnologia ACERT™
  • Design innovativo del filtro per assicurare la massima protezione del motore

Sistema di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Bocchettone di riempimento dell'olio e coperchio della distribuzione

Presa di forza (PTO)
  • Presa di forza anteriore SAE A o SAE B (142/280 NM)

Informazioni generali
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C6.6 ACERT™ è disponibile con una potenza nominale di 129,5-168 bkW (173,7-225,3 bhp) a 1.800-2.500 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza nominale minima 173.7 BHP 129.5 bkW Less
Potenza nominale massima 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min Less

Norme sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a 6 cilindri in linea, ciclo a 4 tempi Diesel a 6 cilindri in linea, ciclo a 4 tempi Less
Alesaggio 105 mm (4,1 in) 105 mm (4,1 in) Less
Corsa 127 mm (5,0 in) 127 mm (5,0 in) Less
Cilindrata 6,6 L (402,8 in³) 6,6 L (402,8 in³) Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Less
Rapporto di compressione 16,2:1 16,2:1 Less
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Altezza 1.144 mm (45 in) 1.144 mm (45 in) Less
Larghezza 767 mm (30,2 in) 767 mm (30,2 in) Less
Lunghezza 1.708 mm (67,23 in) 1.708 mm (67,23 in) Less
Peso - a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 709 kg (1.563 lb) 709 kg (1.563 lb) Less

Emissioni

Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Conforme alle disposizioni flessibili U.S. EPA o EU relativi alla flessibilità e per altre aree regolamentate e non.

Manutenzione a costi ridotti

Il servizio di assistenza disponibile in tutto il mondo offre facilità di manutenzione e semplifica la manutenzione ordinaria. Le punterie idrauliche, le cinghie trapezoidali, il post-trattamento "senza estrazione delle ceneri" e gli intervalli di sostituzione dell'olio di 500 ore consentono una manutenzione a costi ridotti. Molti componenti soggetti a manutenzione possono essere posizionati su qualsiasi lato del motore per facilitare l'accesso. Il programma S-O-SSMè disponibile presso il dealer Cat di zona al fine di stabilire gli intervalli di sostituzione dell'olio e garantire prestazioni ottimali.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.