< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C7 ACERT™ viene offerto con valori nominali di 168-205 bkW (225-275 bhp) a 1.800-2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi allo standard Cina Stage II, equivalente agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza nominale minima 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Potenza nominale massima 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a 6 cilindri in linea, ciclo a 4 tempi Diesel a 6 cilindri in linea, ciclo a 4 tempi Less
Alesaggio 110 mm (4,33 in) 110 mm (4,33 in) Less
Corsa 127 mm (5,0 in) 127 mm (5,0 in) Less
Cilindrata 7,2 L (442 in³) 7,2 L (442 in³) Less
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Less
Rapporto di compressione 17:1 17:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Larghezza 974,8 mm (38,4 in) 974,8 mm (38,4 in) Less
Lunghezza 2.029,5 mm (79,9 in) 2.029,5 mm (79,9 in) Less
Peso - a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 1.250 kg (2.756 lb) 1.250 kg (2.756 lb) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 1.986,3 mm (78,2 in) 1.986,3 mm (78,2 in) Less

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.

Un'ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione dei materiali, edilizie, minerarie, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)

C7 ACERT™ Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo
  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) ADEM™ A4

Sistema di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico
  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamento del volano SAE N. 1

Impianto di alimentazione
  • Iniezione HEUI™
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Tecnologia ACERT™
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione
  • Sfiatatoio del carter
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Informazioni generali
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Anelli di sollevamento
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta