< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

C1.1 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettore di aspirazione

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 15 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento
  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Radiatore e ventola su supporti

Volano e rispettivo alloggiamento
  • Alloggiamento del volano SAE N. 6 1/2
  • Alloggiamento del volano SAE N. 5

Impianto di alimentazione
  • Pompa di iniezione del combustibile
  • Filtro del combustibile
  • Solenoide a spegnimento elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio di lubrificazione

Presa di forza (PTO)
  • Predisposizione per il coperchio della presa di forza posteriore

Informazioni generali
  • In ghisa, blocco motore
  • Collettore di scarico in ghisa--uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

I gruppi di potenza industriali C1.1, con valori nominali di 17,9 bkW (24 bhp) a 3.000 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Interim Equivalent. Sono conformi agli standard U.S. EPA sulla flessibilità e agli standard europei e, a seconda degli standard sulle emissioni applicabili, possono essere introdotte anche in altre aree regolamentate. I motori non adibiti al trasporto stradale con una potenza inferiore a 19 kW (25 hp) non sono attualmente soggetti agli standard sulle emissioni UE. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza nominale minima 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Potenza nominale massima 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Velocità nominale 3.000 giri/min 3.000 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. Equivalente a EPA Tier 4 Interim. I motori non adibiti al trasporto stradale con una potenza inferiore a 19 kW (25 hp) non sono attualmente soggetti agli standard sulle emissioni UE. Standard sulle emissioni U.S. Equivalente a EPA Tier 4 Interim. I motori non adibiti al trasporto stradale con una potenza inferiore a 19 kW (25 hp) non sono attualmente soggetti agli standard sulle emissioni UE. Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Less
Alesaggio 77 mm (3,03 in) 77 mm (3,03 in) Less
Corsa 81 mm (3,19 in) 81 mm (3,19 in) Less
Cilindrata 1,131 l (69 pollici cubici) 1,131 l (69 pollici cubici) Less
Aspirazione Ad aspirazione diretta (NA) Ad aspirazione diretta (NA) Less
Rapporto di compressione 23:1 23:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 5,21 l (5,5 quarti) 5,21 l (5,5 quarti) Less
Sistema di lubrificazione (rifornimento) 4,9 l (5,2 quarti) 4,9 l (5,2 quarti) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Peso - a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 129 kg (284 libbre) 129 kg (284 libbre) Less
Lunghezza 778 mm (30,6 pollici) 778 mm (30,6 pollici) Less
Larghezza 438 mm (17,2 pollici) 438 mm (17,2 pollici) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 730 mm (28,7 pollici) 730 mm (28,7 pollici) Less

Emissioni

Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim Equivalent. Conforme alle disposizioni flessibili U.S. EPA sulla flessibilità e idoneo per l'uso in altre aree regolamentate e non.

Alte prestazioni

Questo gruppo di raffreddamento con radiatore offre prestazioni sorprendenti fino a un regime nominale di 3000 giri/min.

Pacchetto

Le dimensioni ultracompatte del gruppo assicurano facilità di installazione ed eccezionale densità. I radiatori sono stati progettati e i filtri dell'aria posizionati in modo da facilitarne l'installazione.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Manutenzione a costi ridotti

La manutenzione da un solo lato aumenta la facilità di manutenzione e ne semplifica le procedure. Gli intervalli di manutenzione standard sono di 500 ore.