< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

C1.5 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettore di aspirazione

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 65 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Tier 4 Final: alternatore 12 V 85 A

Sistema di raffreddamento
  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Filtro dell'aria su supporti
  • Radiatore e ventola su supporti

Volano e relativo alloggiamento
  • Ad aspirazione naturale: SAE N. 7 1/2
  • Scelta dell'alloggiamento del volano SAE N. 4, dell'alloggiamento del volano con piastra di copertura standard o SAE N. 5

Impianto di alimentazione
  • Pompa di iniezione del combustibile
  • Filtro del combustibile
  • Solenoide a spegnimento elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio di lubrificazione

Presa di forza (PTO)
  • Predisposizione per il coperchio della presa di forza posteriore

Informazioni generali
  • In ghisa, blocco motore
  • Collettore di scarico in ghisa--uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C1.5 presenta il valore nominale seguente: 24,2 bkW (32,5 bhp) a 3.000 giri/min. Questo valore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza nominale minima 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Potenza nominale massima 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Velocità nominale 3.000 giri/min 3.000 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim e UE Stage IIIA equivalenti Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim e UE Stage IIIA equivalenti Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 3 cilindri in linea Less
Alesaggio 84 mm (3,3 in) 84 mm (3,3 in) Less
Corsa 90 mm (3,5 in) 90 mm (3,5 in) Less
Cilindrata 1,496 L (91 in³) 1,496 L (91 in³) Less
Aspirazione Ad aspirazione diretta (NA) Ad aspirazione diretta (NA) Less
Rapporto di compressione 22,5:1 22,5:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 5,98 L (6,3 qt) 5,98 L (6,3 qt) Less
Sistema di lubrificazione (rifornimento) 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Lunghezza 820 mm (32,3 in) 820 mm (32,3 in) Less
Peso - a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Larghezza 497 mm (19,6 in) 497 mm (19,6 in) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 793 mm (31,2 in) 793 mm (31,2 in) Less

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.

Un'ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione dei materiali, edilizie, minerarie, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)