< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

C2.2 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria
  • Collettore di aspirazione

Sistema di controllo
  • Alternatore 12 V 65 A
  • Tier 4 Final: alternatore 12 V 85 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento
  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Filtro dell'aria su supporti
  • Radiatore e ventola su supporti

Volani e alloggiamento del volano
  • Alloggiamento del volano 7 1/2
  • Alloggiamento del volano SAE N. 4

Impianto di alimentazione
  • Pompa di iniezione del combustibile
  • Filtro del combustibile avvitato
  • Solenoide a spegnimento elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione
  • Filtro dell'olio di lubrificazione avvitato
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio di lubrificazione

Presa di forza (PTO)
  • Predisposizione per presa di forza
  • Comando della presa di forza SAE A (Tier 4 Final, Stage IV)

Informazioni generali
  • In ghisa, blocco motore
  • Collettore di scarico in ghisa--uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua
  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Descrizione generale

Il gruppo di potenza industriale Cat® C2.2 viene offerto con valori nominali da 37,3 a 49,2 bkW (50,0-65,9 bhp) a 2.800-3.000 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM e di imballatori e clienti. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Potenza nominale

Potenza nominale minima 50.0 BHP 37.3 bkW Less
Potenza nominale massima 65.9 BHP 49.2 bkW Less
Velocità nominale 2.800-3.000 giri/min 2.800-3.000 giri/min Less

Standard sulle emissioni

Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim e UE Stage IIIA equivalenti Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim e UE Stage IIIA equivalenti Less

Informazioni generali

Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel a cicli di 4 tempi e 4 cilindri in linea Less
Alesaggio 84 mm (3,3 in) 84 mm (3,3 in) Less
Corsa 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in) Less
Cilindrata 2.216 L (135 in³) 2.216 L (135 in³) Less
Aspirazione Ad aspirazione naturale (NA), con turbocompressore (T) e postrefrigeratore (TA) Ad aspirazione naturale (NA), con turbocompressore (T) e postrefrigeratore (TA) Less
Rapporto di compressione 23,3:1 23,3:1 Less
Rotazione (dal lato del volano) In senso antiorario In senso antiorario Less
Capacità del circuito di raffreddamento 6,98 L (7,4 qt) 6,98 L (7,4 qt) Less
Sistema di lubrificazione (rifornimento) 10,6 L (11,2 qt) 10,6 L (11,2 qt) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione (Valori approssimativi. Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate)

Larghezza 513-590 mm (20,3-23,23 in) 513-590 mm (20,3-23,23 in) Less
Lunghezza 946-973 mm (37,24-38,3 in) 946-973 mm (37,24-38,3 in) Less
Peso - a secco (configurazione standard senza olio, sistema di raffreddamento, frizione, compressore, climatizzatore) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less

Dimensioni dell'unità di alimentazione - Valori approssimati

Altezza 854-973 mm (33,62-38,3 in) 854-973 mm (33,62-38,3 in) Less

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata

I processi e la capacità di produzione di altissimo livello, uniti alle solide strutture principali dei motori, garantiscono affidabilità, funzionamento silenzioso e molte ore di durata produttiva.

Efficienza dei consumi

Il consumo di combustibile è stato ottimizzato per adattarsi meglio ai cicli operativi di una vasta gamma di attrezzature e applicazioni mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.

Un'ampia gamma di applicazioni

Migliore gamma di valori nominali e opzioni configurabili in fabbrica per applicazioni agricole, movimentazione dei materiali, edilizie, minerarie, assistenza da terra ad aeromobili e altre applicazioni industriali.

Qualità

Ogni motore Cat è realizzato in conformità a rigidi standard di qualità al fine di garantire la soddisfazione del cliente.

Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

  • Manutenzione programmata, incluso il prelievo dell'olio SOSSM
  • Contratti di assistenza con i clienti (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garanzia di assistenza estesa (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Ottimi servizi offerti dalla rete di dealer
  • Rete di assistenza estesa attraverso il programma Cat Industrial Service Distributor (ISD)