Gruppi di potenza industriali C3.4B

C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp)

C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Affidabilità, funzionamento silenzioso e durata
Alte prestazioni
Efficienza dei consumi
Combustibile e olio
Un'ampia gamma di applicazioni
Assistenza tecnica tramite la rete mondiale di dealer Cat

Caratteristiche tecniche di C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp)

Potenza nominale

Norme sulle emissioni

Per uso

C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo interamente elettronico
  • Centralina elettronica montata sul motore, completamente integrata
  • Connettori e cablaggi impermeabili
  • Funzioni software flessibili e configurabili e I/O di comunicazione a norma J1939

Volani e alloggiamento del volano

  • Configurazione SAE3

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile montati sul motore
  • Pompa del combustibile e iniettori elettronici del common rail ad alta pressione

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio di lubrificazione e sfiatatoi

Per uso

  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta

Impianto di post-trattamento/controllo emissioni pulite U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV

  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Accessori SCR disponibili in un'ampia gamma di serbatoi e tubazioni riscaldate

Scopri il confronto tra C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C3.4B, superiore a 56 kW (75 hp)

Visualizza più offerte