< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Affidabilità e durata

Tempo di risposta e accelerazione superiori per una migliore manovrabilità e sicurezza; riscaldatore a griglia per facilitare l'avviamento del motore alle basse temperature; vantaggi elettrici con impianto elettrico a 12 V o 24 V; massimo standard di qualità della vernice

Facile da usare

Compatibile con i Display Cat® per monitorare tutte le operazioni dell'imbarcazione; pannello display montato sul motore disponibile a richiesta con avviamento, arresto e diagnostica del motore; unico punto di accesso per semplificare la manutenzione; cablaggio con copertura tessuta per un aspetto più gradevole dei componenti soggetti a manutenzione; predisposizione per gplink per il monitoraggio a distanza

Rispetto dell'ambiente

Nessun fumo visibile all'avviamento o durante il funzionamento; impianto di alimentazione common rail per una combustione ottimale e bassi livelli di emissioni; minore rumorosità della combustione grazie al controllo elettronico avanzato; sistema di ventilazione del basamento chiuso per una migliore pulizia della sala motori; sovralimentatore a controllo elettronico per una coppia e una risposta all'acceleratore ai vertici del settore alle basse velocità, con mantenimento dell'efficienza dei consumi alle velocità più elevate