Potenza nominale
Gamma di potenza | 2.100-3.150 kW 2.100-3.150 kW |
Il nuovo M 25 E è stato progettato per soddisfare pienamente le esigenze principali del cliente offrendo i costi di esercizio più bassi e i tempi di attività più prolungati disponibili nel settore. In genere uno standard unico non riesce a soddisfare tutte le applicazioni, per questo sono disponibili diverse configurazioni M 25 E per supportare i vari requisiti specifici. Basate sul collaudato M 25 C, tutte le versioni sono state ampiamente ottimizzate per offrire i migliori consumi di combustibile e presa di carico, che assicurano affidabilità e durata, e un efficiente funzionamento del sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction). Il design pensato per facilitare riparazioni e manutenzione, le funzioni di monitoraggio e diagnostica a distanza e l'assistenza globale senza rivali rispondono al desiderio degli operatori del settore di avere costi di esercizio e tempi di inattività ridotti per superare gli standard attuali.
Gamma di potenza | 2.100-3.150 kW 2.100-3.150 kW |
Gamma di velocità | 720-750 giri/min 720-750 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
Alesaggio | 10 pollici 255 mm |
Corsa | 15.78 pollici 400 mm |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario/senso orario Senso antiorario/senso orario |
Configurazione | 6,8,9 cilindri in linea 6,8,9 cilindri in linea |
Cilindrata | 1244.89 in³ 20.4 l/cyl |
Peso minimo a secco | 46738 lb 21.2 ton (USA) |
Lunghezza minima | 190.6 pollici 4840 mm |
Lunghezza massima | 241.3 pollici 6130 mm |
Altezza minima | 133.3 pollici 3386 mm |
Altezza massima | 152 pollici 3861 mm |
Larghezza minima | 81.9 pollici 2080 mm |
Larghezza massima | 87.8 pollici 2230 mm |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.