Potenza nominale
Gamma di potenza | 660-1.600 BHP (492-1.193 bkW) 660-1.600 BHP (492-1.193 bkW) |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gamma di potenza | 660-1.600 BHP (492-1.193 bkW) 660-1.600 BHP (492-1.193 bkW) |
Gamma di velocità | 1.600-2.300 giri/min 1.600-2.300 giri/min |
Emissioni | Certificazione sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 / IMO II Certificazione sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 / IMO II |
Foro | 5.71 pollici 145 mm |
Corsa | 6.38 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1959 in³ 32.1 l |
Rotazione dal lato volano | Rotazione in senso antiorario dal lato volano Rotazione in senso antiorario dal lato volano |
Configurazione | Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12 |
Aspirazione | Aspirazione con turbocompressore e postrefrigeratore Aspirazione con turbocompressore e postrefrigeratore |
Raffreddamento | Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia |
Regolatore | Elettronico (A4 ECM) Elettronico (A4 ECM) |
Alloggiamento del volano | Volano SAE n. 0 con SAE n. 18 (136 denti) Volano SAE n. 0 con SAE n. 18 (136 denti) |
Intervallo di sostituzione dell'olio | 1.000 ore 1.000 ore |
Capacità di rifornimento | Sistema di lubrificazione con sostituzione del filtro dell'olio: 146 L (38,5 gal) Sistema di lubrificazione con sostituzione del filtro dell'olio: 146 L (38,5 gal) |
Velocità motore nominale | 1.600-2.300 giri/min 1.600-2.300 giri/min |
Lunghezza minima | 83.9 pollici 2130 mm |
Lunghezza massima | 89.8 pollici 2280 mm |
Altezza minima | 59.3 pollici 1507 mm |
Altezza massima | 63.5 pollici 1613 mm |
Larghezza minima | 57.1 pollici 1451 mm |
Larghezza massima | 57.3 pollici 1455 mm |
Peso minimo del motore a secco | 6950 lb 3152 kg |
Peso massimo del motore a secco | 7160 lb 3248 kg |