Potenza nominale
Gamma di potenza | 2.683-3.420 bhp (2.001-2.550 bkW) 2.683-3.420 bhp (2.001-2.550 bkW) |
Il C175-16 è il primo motore marino Cat con Tecnologia ACERTTM, progettato e costruito da zero. Questo motore offre prestazioni massime e conformità alle normative sulle emissioni EPA Marine Tier 3 e IMO Tier II senza necessità di post-trattamento. Grazie a valori nominali per impieghi gravosi e continui, senza limitazioni, è possibile contare su una potenza maggiore sempre migliorabile, in modo da ottimizzare la produttività e ridurre al minimo i costi di gestione. Con un alesaggio di 175 mm (6,9 in) e una corsa di 220 mm (8,66 in), il motore C175-16 è altamente efficiente e garantisce una maggiore propulsione nella piattaforma di motori a regime elevato. Altre caratteristiche includono: Aspirazione con turbocompressore e postrefrigeratore, Sistema di monitoraggio, allarme e protezione certificato MCS. Design della testata a flusso incrociato, impianto elettrico semplificato. Il motore C175-16 è coperto da una garanzia Caterpillar e si avvale della migliore rete di assistenza del settore. La rete globale di dealer Cat fa sì che i propri clienti possano sempre contare sull'assistenza e il supporto necessari ai loro motori marini, indipendentemente dal luogo in cui si trova l'imbarcazione.
Gamma di potenza | 2.683-3.420 bhp (2.001-2.550 bkW) 2.683-3.420 bhp (2.001-2.550 bkW) |
Gamma di velocità | 1.600-1.800 giri/min 1.600-1.800 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | TA TA |
Alesaggio | 6.88 pollici 175 mm |
Corsa | 8.66 pollici 220 mm |
Cilindrata | 5166.88 in³ 84.67 l |
Rotazione dal lato volano | In senso antiorario In senso antiorario |
Configurazione | Diesel a 4 tempi V 16 Diesel a 4 tempi V 16 |
Peso a secco | 28750 lb 13041 kg |
Altezza | 97.6 pollici 2478 mm |
Lunghezza | 177.8 pollici 4515 mm |
Larghezza | 72.6 pollici 1845 mm |