Potenza nominale
Gamma di potenza | 4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW) 4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW) |
Basandosi sulla durata e sull'affidabilità della piattaforma del motore C280, Caterpillar è lieta di offrire la linea di motori C280 conforme agli standard IMO II. I componenti principali sono gli stessi del C280 e includono le più recenti capacità dell'impianto di alimentazione EUI e le caratteristiche innovative della centralina elettronica(ECU) ADEM™ A3. I prodotti Caterpillar® continuano a erogare più potenza garantendo, al contempo, una straordinaria efficienza dei consumi. È inoltre possibile contare su intervalli di manutenzione prolungati e sull'assistenza e i ricambi Caterpillar in tutto il mondo.
Gamma di potenza | 4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW) 4.640-5.096 bhp (3.460-3.800 bkW) |
Gamma di velocità | 900 giri/min 900 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | TTA TTA |
Alesaggio | 11 pollici 280 mm |
Corsa | 11.8 pollici 300 mm |
Cilindrata | 13546 in³ 222 l |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario o senso orario Senso antiorario o senso orario |
Configurazione | Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12 |
Peso a secco | 57276 lb 25980 kg |
Larghezza | 80 pollici 2032 mm |
Lunghezza | 182 pollici 4623 mm |
Altezza | 134 pollici 3404 mm |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.