Motori di propulsione commerciali 3516C T3

3516C Tier 3

3516C Tier 3

Caratteristiche a colpo d'occhio

Soluzioni complete per la vostra applicazione marina
Funzionamento efficiente
Prestazioni e funzioni migliorate
Ecocompatibile

Caratteristiche tecniche di 3516C Tier 3

Potenza nominale

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni e pesi

3516C Tier 3 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore con circuito separato resistente alla corrosione, filtri dell'aria con indicatore di manutenzione, doppio turbocompressore, sistema di ventilazione chiuso del basamento

Sistema di controllo

  • Doppi moduli di controllo del motore A4 forniscono il controllo del motore e il monitoraggio, cablaggio rigido con connettori "plug and run" a babordo e tribordo

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua dolce ausiliaria con circuito separato, pompa dell'acqua di mare ausiliaria centrifuga non autoadescante, pompa dell'acqua della camicia centrifuga a ingranaggi, serbatoio di espansione, scambiatore di calore dell'olio motore, termostati e scatola

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico a tenuta di gas a secco con schermi termici in acciaio inossidabile conformi alle specifiche SOLAS, doppio turbocompressore con cuscinetti raffreddati ad acqua e schermi termici, collettore di scarico a impulsi modulari, uscita di scarico singola

Impianto di alimentazione

  • Iniettori unitari a controllo elettronico, filtro del combustibile con indicatori di manutenzione, pompa di mandata del combustibile, collegamenti del combustibile conformi alle specifiche SOLAS con protezione antiversamento

Strumentazione

  • Quadro strumenti fornito separatamente con Marine Power Display (MPD) a colori, avvisatore acustico di allarme, spia di notifica arresto per velocità eccessiva, spia di notifica arresto di emergenza, spia secondaria di "disponibilità" ECU, spia secondaria di "attivazione" ECU , unità display grafico per la visualizzazione analogica e digitale della pressione olio e combustibile, differenziale del filtro olio e combustibile, tensione CC del sistema, temperatura di scarico e dell'acqua, intasamento aspirazione aria, indicatore di manutenzione, regime motore, consumo di combustibile (totale e istantaneo)

Sistema di lubrificazione

  • Strategia di pre-lubrificazione, due sfiatatoi del basamento montati in alto, filtro dell'olio con indicatori di manutenzione, indicatore di livello dell'olio, bocchettone di riempimento olio, pompa dell'olio a ingranaggi

Prese di forza

  • Comandi accessori – superiore DX, superiore e inferiore SX; alloggiamento anteriore a due lati

Sistema di protezione

  • Modulo di controllo elettronico A4 con strategie di riduzione della potenza programmabili dall'utente, allarmi del motore e diagnostica visualizzati su MPD locali e remoti, pulsante di arresto di emergenza, protezione arresto di sicurezza per pressione dell'olio e temperatura dell'acqua, protezione da velocità eccessiva

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione, vernice Giallo Cat®, due anelli di sollevamento per il fissaggio al blocco motore,

Certificazione ISO

  • Sistemi progettati in fabbrica e costruiti negli stabilimenti Caterpillar con certificazione ISO 9001:2000

Sistema di supporto

  • Guide di supporto

3516C Tier 3 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Rimozione filtro dell'aria
  • Adattatori a distanza dell'aria di aspirazione

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica

Sistema di controllo

  • Sensore di posizione dell'acceleratore
  • Sincronizzazione dell'acceleratore

Sistema di raffreddamento

  • Indicatore a interruttore del livello dell'acqua
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento
  • Collegamenti
  • Conversioni raffreddamento della chiglia
  • Scambiatori di calore
  • Pompe dell'acqua ausiliarie
  • Rimozione della pompa dell'acqua di mare
  • Serbatoi di derivazione del liquido di raffreddamento
  • Separatore dell'aria
  • Raffreddamento ingranaggi marini

Sistema di scarico

  • Uscita dei gas di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flangia
  • Flangia ed espansori scarico
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore combustibile
  • Pompe di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Tubazioni del combustibile rigide
  • Filtro del combustibile primario
  • Interruttore di livello del combustibile

Strumentazione

  • Modulo di comunicazione PL1000T
  • Modulo di comunicazione PL1000E
  • Interfaccia utente
  • Termocoppie
  • Display pannello remoto
  • Display temperatura cilindri remoto
  • Quadri strumenti timoneria
  • Sensori ingranaggi marini
  • Sistema di visualizzazione Engine Vision

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio
  • Accessori coppa dell'olio
  • Pompe di estrazione
  • Opzioni di prelubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Filtro olio centrifugo

Sistema di supporto

  • Supporti del motore
  • Supporti ammortizzanti per vibrazioni

Prese di forza

  • Raccordo flessibile e protezioni
  • Accessori alloggiamento anteriore
  • Azionamento accessori alloggiamento anteriore
  • Azionamento accessorio superiore SX
  • Azionamento accessorio superiore DX
  • Prese di forza anteriori
  • Pulegge dell'albero motore
  • Protezione smorzatore rimovibile

Sistema di protezione

  • Arresti dell'aria di aspirazione
  • Interruttori e contattori
  • Valvola di sfogo esplosione
  • Sensori

Kit parti di ricambio

  • Kit ricambi
  • Kit pompa
  • Mandata del combustibile
  • Olio di lubrificazione

Allestimento speciale

  • Valvole di sfogo cromate
  • Filtri dell'aria di colore nero

Sistema di avviamento

  • Motorini di avviamento o dispositivo di rotazione
  • Opzioni per motorini di avviamento ad aria
  • Ausili all'avviamento
  • Gruppi batterie - 24 V - a secco
  • Rack batterie

Informazioni generali

  • Serie di attrezzi
  • Filo Caterpillar Datalink

Scopri il confronto tra 3516C Tier 3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  3516C Tier 3

Visualizza più offerte