Motori di propulsione commerciali C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

Caratteristiche a colpo d'occhio

Emissioni
Assistenza di livello mondiale
Durata
Affidabilità
Sei valori nominali con ampia gamma di velocità di funzionamento (WOSR, Wide Operating Speed Range)
Sistema di postrefrigerazione a circuito separato: valori nominali A-C

Caratteristiche tecniche di C32 ACERT IMO II

Potenza nominale

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni e pesi

C32 ACERT IMO II Attrezzatura standard

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • SCAC (Separate circuit after-cooled, Circuito separato con postrefrigeratore)
  • Filtro dell'aria
  • Turbocompressori, raffreddati tramite acqua della camicia
  • Ingresso dei turbocompressori, raccordo dritto D.E. di 152 mm (6 in)

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Minimo programmabile (550 - 750 giri/min)
  • WOSR (Wide Operating Speed Range, Ampia gamma di velocità di funzionamento) disponibile per - valori nominali A, B e C
  • Limite del minimo alto programmabile per valori nominali WOSR
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Monitoraggio del motore e della trasmissione (regime, temperatura, pressione)
  • Controllo elettronico del rapporto aria/combustibile
  • Modalità di protezione del motore per impieghi prolungati
  • Funzionalità di limitazione coppia solo per valori nominali WOSR
  • Connettore utente a 70 pin
  • Opzioni del segnale in ingresso dell'acceleratore

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Sistema di postrefrigerazione con circuito separato (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) per motori con raffreddamento HEX (Heat Exchanged) e in chiglia
  • Scambiatori di calore SCAC e acqua della camicia (JW) Shell & Tube per motori con raffreddamento HEX
  • Pompa SCAC, a ingranaggi
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi
  • Pompa dell'acqua di mare a ingranaggi, con girante in bronzo, solo per motori con raffreddamento HEX
  • Pompa dell'acqua di mare e scambiatore di calore JW - Collegamento: D.I. 76,2 mm (3 in) standard
  • Chiglia - Collegamenti: collegamento a flangia ANSI a 4 bulloni standard con D.I. 76,2 mm (3 in)
  • Serbatoi di derivazione SCAC e JW per il mantenimento delle pressioni appropriate dell'ingresso della pompa

SISTEMA DI SCARICO

  • Uscita flangiata a 4 bulloni con diametro 130 mm (5,12 in)
  • Collettore di scarico raffreddato ad acqua e turbocompressore

VOLANI E RELATIVI ALLOGGIAMENTI

  • Rotazione standard SAE (estremità eccitatore rivolta in senso antiorario)
  • Alloggiamento del volano, SAE N. 0, Volano, 18 pollici, 136 denti

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Doppi filtri del combustibile, avvitati, manutenzione DX e SX
  • Dimensione dei collegamenti del combustibile: mandata JIC 37 gradi -10 (7/8-14), ritorno JIC 37 gradi -8 (3/4-16)
  • Refrigeratore del combustibile a piastra installato a valle del serbatoio di derivazione del postrefrigeratore
  • Pompa di mandata del combustibile, a ingranaggi
  • Pompa di adescamento del combustibile manuale
  • Design della tubazione del combustibile ibrido

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Filtri dell'olio semplificati, manutenzione DX o SX
  • Coppa dell'olio profonda
  • Ubicazioni del bocchettone di rifornimento olio con manutenzione DX e SX
  • Astina di livello con manutenzione DX o SX
  • Pompa dell'olio, a ingranaggi

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Supporto anteriore - regolabile

PRESE DI FORZA

  • Puleggia scanalata Poly-V anteriore (Quantità 1) per azionamenti ausiliari

INFORMAZIONI GENERALI

  • Punto di collegamento elettrico comune
  • Il motore fornito è sprovvisto di componenti in zinco

C32 ACERT IMO II Attrezzatura a richiesta

Impianti di aspirazione dell'aria

  • Filtro di aspirazione dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistemi di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica
  • Amperometro

Sistema di raffreddamento

  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione/ingranaggi marini
  • Collegamenti

Sistema di scarico

  • Doppio gomito
  • Raccordo flessibile
  • Doppio silenziatore
  • Parascintille silenziatore
  • Flangia

Impianto di alimentazione

  • Separatore dell'acqua

Strumentazione

  • Cablaggio del produttore
  • Cablaggio da motore a motore
  • Quadri strumenti
  • Sensori di temperatura dei gas di scarico
  • Cablaggio
  • Indicatori
  • Sensori della trasmissione

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione
  • Pompa di estrazione manuale
  • Filtri dell'olio duplex

Sistema di protezione

  • Protezione combustibile e olio

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Accessori di avviamento ad aria
  • Motorini di avviamento elettrici - singoli da 24 V
  • Ausili all'avviamento
  • Gruppi batterie - 24 V - a secco
  • Motorini di avviamento doppi (elettrico e ad aria)

Imballaggio

  • Coperchio di protezione del motore
  • Imballaggio per l'esportazione
  • Protezione per lo stoccaggio

Sistema di supporto

  • Supporto anteriore
  • Kit adattatori
  • Supporti ammortizzanti

Prese di forza

  • Frizioni anteriori chiuse
  • Trasmissione della pompa idraulica posteriore

INFORMAZIONI GENERALI

  • Eliminazione dei vapori

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Quadri strumenti
  • ALLARME E PROTEZIONE CATERPILLAR
  • Protezione combustibile e olio

Scopri il confronto tra C32 ACERT IMO II e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  C32 ACERT IMO II

Visualizza più offerte