Potenza nominale
Gamma di potenza | 1.020-1.800 kW 1.020-1.800 kW |
Sviluppato e progettato per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni marine, l'M 20 C è caratterizzato da alta affidabilità ed economia. Queste caratteristiche contribuiscono a spiegare la domanda del mercato sempre alta dei modelli M 20 C. Il principio di progettazione a corsa lunga è il pilastro portante di un eccellente processo di combustione con bassi consumi di combustibile e olio lubrificante ed emissioni ridotte di ossidi di azoto. Il motore M 20 C è conforme ai principi SOLAS. La sua semplicità intelligente si basa su un'elevata integrazione delle funzionalità in un basso numero di componenti. Il basso numero di componenti significa maggiore affidabilità e semplicità di manutenzione. Nel complesso, ciò si traduce in costi di esercizio straordinariamente ridotti e un rapido ritorno dell'investimento. L'affidabilità e la facilità di manutenzione sono i punti di forza dei motori di questa serie.
Gamma di potenza | 1.020-1.800 kW 1.020-1.800 kW |
Gamma di velocità | 900-1.000 giri/min 900-1.000 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
Alesaggio | 7.87 pollici 200 mm |
Corsa | 11.81 pollici 300 mm |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario/senso orario Senso antiorario/senso orario |
Configurazione | 6,8,9 cilindri in linea 6,8,9 cilindri in linea |
Cilindrata | 573.62 in³ 9.4 l/cyl |
Peso minimo a secco | 24030 lb 10.9 ton (USA) |
Lunghezza minima | 159.4 pollici 4049 mm |
Lunghezza massima | 203.8 pollici 5176 mm |
Altezza minima | 92.3 pollici 2344 mm |
Altezza massima | 110.1 pollici 2797 mm |
Larghezza minima | 62.6 pollici 1591 mm |
Larghezza massima | 68 pollici 1727 mm |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.