Potenza nominale
Gamma di potenza | 1.740-3.000 kW 1.740-3.000 kW |
Il modello M 25 C, parte della generazione di motori a corsa lunga MaK, è basato sulle comprovate caratteristiche di progettazione della serie di motori M 20 C, M 32 C, e M 43 C. Nello sviluppo di questa nuova generazione di motori, l'obiettivo era ottenere un elevato livello di benefici per il cliente. Pertanto, in tutte le considerazioni di progettazione e sviluppo, tre criteri hanno avuto la massima priorità: affidabilità, economia e compatibilità ambientale. Altre caratteristiche a cui è stata posta particolare attenzione durante la progettazione e lo sviluppo del motore sono state facilità di manutenzione, maggiore lunghezza degli intervalli di manutenzione, lunga durata dei componenti e semplicità di installazione.
Gamma di potenza | 1.740-3.000 kW 1.740-3.000 kW |
Gamma di velocità | 720-750 giri/min 720-750 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
Alesaggio | 10 pollici 255 mm |
Corsa | 15.78 pollici 400 mm |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario/senso orario Senso antiorario/senso orario |
Configurazione | 6,8,9 cilindri in linea 6,8,9 cilindri in linea |
Cilindrata | 1244.89 in³ 20.4 l/cyl |
Peso minimo a secco | 46738 lb 21.2 ton (USA) |
Lunghezza minima | 210.4 pollici 5345 mm |
Lunghezza massima | 264.5 pollici 6719 mm |
Altezza minima | 133.3 pollici 3387 mm |
Altezza massima | 148.4 pollici 3769 mm |
Larghezza minima | 88.1 pollici 2237 mm |
Larghezza massima | 90.2 pollici 2291 mm |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.