Potenza nominale
Gamma di potenza | 2.880-4.500 kW 2.880-4.500 kW |
Il gradimento del motore a corsa lunga serie M 32 C nel settore marino è una storia di successo di cui è difficile trovare uguali nella stessa categoria di potenza. Dal lancio, nel 1994, sono stati venduti più di 1.600 motori. Si tratta per l'80% di motori di propulsione marini e per il 20% di gruppi elettrogeni elettrici. La serie M 32 C è un vero motore a combustibile denso e il 75% di tutti i motori installati utilizza olio combustibile denso perché economico. Il motore M 32 C rientra nella serie a corsa lunga, con un alesaggio di 320 mm, e ha proseguito il successo del suo predecessore con medesimo alesaggio. Fattore determinante nello sviluppo è stato offrire ai clienti il massimo dei vantaggi, ovvero economia dei consumi e affidabilità di funzionamento. Tuttavia, anche gli aspetti ambientali hanno avuto la loro rilevanza. I risultati operativi hanno confermato pienamente gli obiettivi di progettazione.
Gamma di potenza | 2.880-4.500 kW 2.880-4.500 kW |
Gamma di velocità | 600 giri/min 600 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
Alesaggio | 12.6 pollici 320 mm |
Corsa | 18.9 pollici 480 mm |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario/senso orario Senso antiorario/senso orario |
Configurazione | 6, 8, 9 cilindri 6, 8, 9 cilindri |
Cilindrata | 2361.619 in³ 38.7 l/cyl |
Peso minimo a secco | 87082 lb 39.5 ton (USA) |
Lunghezza minima | 233.7 pollici 5936 mm |
Lunghezza massima | 308 pollici 7823 mm |
Altezza minima | 151 pollici 3836 mm |
Altezza massima | 171.7 pollici 4361 mm |
Larghezza minima | 93.2 pollici 2368 mm |
Larghezza massima | 85.9 pollici 2182 mm |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.