Motori di propulsione commerciali C280-12

C280-12 Tier 4

C280-12 Tier 4

Caratteristiche a colpo d'occhio

ECU A3
Vantaggi sistema elettronico:
Vantaggi dei dati tramite J1939 Link:
Pannello di interfaccia utente
Iniettori unitari elettronici

Caratteristiche tecniche di C280-12 Tier 4

Potenza nominale

Caratteristiche tecniche del motore

Dimensioni e pesi

C280-12 Tier 4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Turbocompressore, lubrificato con olio motore

Sistema di controllo

  • Doppi moduli di controllo elettronico del motore Caterpillar A-III con impianto di alimentazione a iniezione unitaria elettronica
  • Cablaggio rigido (alimentazione a 10 A 24 V ai moduli di controllo elettronico del motore)

Sistema di raffreddamento

  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Combustibile distillato (richiede una viscosità compresa tra 1,4 cSt e 20 cSt a 38 °C)
  • Pompa di mandata del combustibile (montata sul lato sinistro)
  • Doppi filtri del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico

Impianti di lubrificazione

  • Filtri olio centrifughi con interdizione singola. Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco. Include tubazioni dell'olio installate e valvola di arresto singola. I filtri centrifugano l'olio di bypass proveniente dalla pompa dell'olio lubrificante principale. È possibile eseguire la manutenzione con il motore in funzione.
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Valvole di scarico esplosione basamento

Per uso

  • Vernice, Giallo Caterpillar
  • Pompe, a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio

C280-12 Tier 4 Attrezzatura a richiesta

Applicazione del motore/controllo di progettazione

  • Contrassegni di flessione dell'albero motore
  • Piedini di montaggio supplementari

Descrizione del kit motore

  • Comando ausiliario anteriore
  • Certificazione portamozzo

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria
  • Opzioni filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Sistema di recupero del calore
  • Termostati di recupero del calore
  • Disaeratore
  • Collegamenti per attrezzatura condotta
  • Gruppi di collegamento del sistema di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Espansore uscita
  • Raccordi di scarico flessibili
  • Flangia saldata

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Collegamenti degli impianti di alimentazione

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Raccordi di lubrificazione
  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione

Requisiti di Marine Society

  • Protezione irrorazione

Sistema di protezione

  • Sistema di monitoraggio
  • Sensore di velocità del turbocompressore
  • Valvola di sfogo pressione dei cilindri
  • Rilevatore di olio nebulizzato

Kit parti di ricambio

  • Sistema di aspirazione e impianto pneumatico
  • Motore base
  • Testata
  • Impianto di alimentazione
  • Sistema di raffreddamento
  • Strumentazione
  • Kit valvola cilindro

Sistema di avviamento

  • Valvola di controllo sovralimentazione, valvola limitatrice di pressione

Verifica del motore

  • Verifica del sistema base
  • Verifica occupante speciale
  • Punti di prova selezionati dal cliente
  • Verifica della linea limite marina
  • Verifica della curva di richiesta dell'elica

Strumenti di manutenzione/Protezione per spedizione/Assistenza in fabbrica

  • Messa in servizio
  • Strumenti di manutenzione
  • Protezione per spedizione - scatola per esportazione
  • Emblema AUSILIO
  • Protezione per lo stoccaggio

Scopri il confronto tra C280-12 Tier 4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  C280-12 Tier 4

Visualizza più offerte