Motore di propulsione C7.1 ad alte prestazioni

C7.1 Tier 3/IMO II

C7.1 Tier 3/IMO II

Caratteristiche a colpo d'occhio

Affidabilità e durata
Facile da usare
Rispetto dell'ambiente

Caratteristiche tecniche di C7.1 Tier 3/IMO II

Dimensioni e pesi

Caratteristiche tecniche del motore

C7.1 Tier 3/IMO II Attrezzatura standard

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Pompa dell'acqua della camicia a ingranaggi
  • Postrefrigeratore ad acqua di mare resistente alla corrosione
  • Refrigeratore combustibile

SISTEMA DI SCARICO

  • Turbocompressore e collettore di scarico raffreddati ad acqua

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Impianto di alimentazione Common Rail
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

INFORMAZIONI GENERALI

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Trasmissione a cinghia trapezoidale con autotensionamento

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Scambiatore di calore dell'olio motore integrato

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Staffe di montaggio su motore anteriori e posteriori

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Motorini di avviamento - 12 V o 24 V

C7.1 Tier 3/IMO II Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Varie configurazioni con gomito di scarico raffreddato ad acqua da 6"

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Pompe di sentina montate su motore e pompe dell'acqua ausiliarie con frizione elettromagnetica
  • Scambiatore di calore a fascio tubiero dell'acqua della camicia e pompa dell'acqua marina a ingranaggi (girante in gomma)
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia
  • Collegamenti per riscaldatore della cabina (calorifero)

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Kit di tubazioni del combustibile ad alta pressione a doppia parete SOLAS

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Astine di controllo del livello dell'olio lato destro e sinistro
  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione (montato sul motore)

SISTEMA DI PROTEZIONE

  • Kit sensori della trasmissione e del motore aggiuntivi per monitoraggio a bordo e a distanza

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Alternatore secondario montato su motore - 24 V e 100 amp o 12 V e 175 amp
  • Candelette a incandescenza

Scopri il confronto tra C7.1 Tier 3/IMO II e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  C7.1 Tier 3/IMO II

Visualizza più offerte